Material
Bronz cu inserții de grafit.
Version
auto-lubrifiant.
Duritate 190-220 HB.
Duritate 190-220 HB.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Bronz cu inserții de grafit.
Version
auto-lubrifiant.
Duritate 190-220 HB.
Duritate 190-220 HB.
Note
Bucșele de ghidare se pot utiliza radial și axial.
Elementele de alunecare sunt fără întreținere și rezistente la uzură.
Prin inserții de grafit există o lubrifiere pe perioada întregii vieți.
De preferință pentru viteze de alunecare < 0,5 m/s. (În cazul solicitării extreme cu viteze de alunecare mai ridicate este recomandabilă o lubrifiere suplimentară).
Elementele de alunecare sunt fără întreținere și rezistente la uzură.
Prin inserții de grafit există o lubrifiere pe perioada întregii vieți.
De preferință pentru viteze de alunecare < 0,5 m/s. (În cazul solicitării extreme cu viteze de alunecare mai ridicate este recomandabilă o lubrifiere suplimentară).
Technical Data
Proprietăți material:
Aliaj de bază: CuZn25Al5Mn4Fe3-C
Densitate: 8,0 g/cm3
Rezistență la tracțiune Rm: 750 N/mm2< / sup>
Rezistență: 450 N/mm2
Alungire la rupere A5: 5-8%
Coeficient de frecare: 0,05 - 0,12
Viteză maximă : 15 m/Min
Conductivitate termică: 50 W/m x k
Coeficient de dilatare termică: 18 x 10-6
Conductivitate electrică: 7-8 m/( Ω x mm< sup>2)
Conținut de lubrifiant solid: 25-30%
Temperature range
Rezistență la temperatură max. 150 °C.
Tolerances
Gaura de montare pentru lagărele de alunecare ar trebui să corespundă toleranței ISO H7.
La arbore se recomandă toleranța h6 până la h7.
La arbore se recomandă toleranța h6 până la h7.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.