Țeavă de ghidare oțel de călire 23678-10050
- Ghidare precisă
- Rezistență ridicată la uzură
- Poziționare precisă
Unitatea de vânzare
12,47 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Țeavă de ghidare
Materialul
corpului de bază
oțel de călire
D=Diametru
10
L=lungime
50
Corp bază cheie din oțel
1.7139
D1
6,2
UNSPSC Code
31161519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Tub de ghidare din oțel de călire 1.7139.
Version
călit.
Note
Țevile de ghidare din oțel servesc la ghidarea și poziționarea precisă a componentelor în procese solicitante de fabricare. Țevile de ghidare se pot utiliza în aplicații de construcții unelte și forme pentru a crește exactitatea, repetabilitatea și eficiența proceselor de fabricație.
Țevile de ghidare își găsesc aplicare largă în diverse domenii de construcție unelte și forme, printre care:
- proces de turnare prin injecție
- procese de ștanțare și deformare
- prelucrare de precizie
- prelucrarea plasticului
- prelucrarea metalelor
- industria auto
- industria electronică
Țevile de ghidare își găsesc aplicare largă în diverse domenii de construcție unelte și forme, printre care:
- proces de turnare prin injecție
- procese de ștanțare și deformare
- prelucrare de precizie
- prelucrarea plasticului
- prelucrarea metalelor
- industria auto
- industria electronică
Accessory
Șaibe pentru țevi de ghidare din oțel 07375-12.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.