Rulment cu bile pe un singur rând ceramică alb 23800-03-01703510
- Dilatare termică similară cu cea a oțelului
Unitatea de vânzare
48,86 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Rulment cu bile
Varianta 1
pe un singur rând
Materialul
corpului de bază
ceramică
Culoarea
corpului de bază
alb
Materialul
componentei
PTFE
B=lățime
10
D1=Diametrul exterior
35
D=diametru interior
17
UNSPSC Code
31171505
Valori nominale ale
sarcinii dinamice
N
3900
Valori nominale ale
sarcinii statice
N
2300
Viteză limită
1/min.
21000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Lagăr integral ceramic ZrO2.
Cușcă cu bilă PTFE.
Cușcă cu bilă PTFE.
Version
natural, alb.
Note
Alternativa economică față de Si3N4 este dioxidul de zirconiu (ZrO2), care are în plus avantajul că dilatarea termică este similară cu cea a oțelului. O potrivire cu contracție nu este astfel necesară, întrucât nu pot apărea probleme de potrivire între arbore și carcasă.
Safety
Reacționează cu acidul clorhidric concentrat, acidul azotic și acidul sulfuric.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.