Material
Inel interior, inel exterior și element rulant din oțel pentru rulmenți.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Inel interior, inel exterior și element rulant din oțel pentru rulmenți.
Note
Rulmenții cu role încrucișate, cu orificii de fixare la inelele interioare și exterioare nu au nevoie de discuri de flanșă sau carcasă. Acest lucru reduce la minimum erorile de montaj și asigură o exactitate precisă a rotației, precum și un moment de rotație constant. Rulmenții cu role încrucișate sunt potriviți atât pentru rotația inelului interior, cât și pentru rotația inelului exterior.
Pentru jocul radial al lagărului, se poate alege între două variante: lagăr cu joc normal C1 (număr de comandă: 23831-0XXXXX) și lagăr cu pretensionare S1 (număr de comandă: 23831-1XXXXX).
Rulmenții cu role încrucișate au clasa de toleranță P0. Clasa de toleranță descrie abaterea radială și axială a inelului interior și exterior.
Rulmenții cu role încrucișate sunt etanșate pe ambele părți.
Alte jocuri de lagăr și clase de toleranță sunt disponibile la cerere.
Pentru jocul radial al lagărului, se poate alege între două variante: lagăr cu joc normal C1 (număr de comandă: 23831-0XXXXX) și lagăr cu pretensionare S1 (număr de comandă: 23831-1XXXXX).
Rulmenții cu role încrucișate au clasa de toleranță P0. Clasa de toleranță descrie abaterea radială și axială a inelului interior și exterior.
Rulmenții cu role încrucișate sunt etanșate pe ambele părți.
Alte jocuri de lagăr și clase de toleranță sunt disponibile la cerere.
Technical Data
Vezi „Descărcări”, „Notă tehnică”.
Drawing reference
1) Role
2) Piesă de distanțare
3) Inel interior
4) Inel exterior
5) Garnitură
2) Piesă de distanțare
3) Inel interior
4) Inel exterior
5) Garnitură
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.