Material
Inel interior, inel exterior și element rulant din oțel pentru rulmenți.
Colivie din poliamidă ranforsată cu fibre de sticlă.
Colivie din poliamidă ranforsată cu fibre de sticlă.
Version
Lagăr liber NU.
Lagăr axial NJ.
Lagăr axial NJ.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Inel interior, inel exterior și element rulant din oțel pentru rulmenți.
Colivie din poliamidă ranforsată cu fibre de sticlă.
Colivie din poliamidă ranforsată cu fibre de sticlă.
Version
Lagăr liber NU.
Lagăr axial NJ.
Lagăr axial NJ.
Note
Rulmenții cu role cilindrice preiau sarcini radiale mari. Rulmenții nu rețin singuri. Prin urmare, piesele rulmentului pot fi instalate separat. Acest lucru permite ambelor inele de rulment să aibă o potrivire exactă. Rulmenții se livrează fără etanșare. Ei pot fi lubrifiați pe partea frontală cu unsoare sau ulei. Potrivit pentru viteze mari.
Versiunea NU sunt rulmenți flotanți și absorb doar forțele radiale. Inelul exterior are două muchii, inelul interior nu are muchii. Inelul exterior și cel interior pot fi deplasate în ambele direcții cu valoarea S.
Versiunea NJ sunt rulmenți de susținere și, pe lângă forțele radiale, preiau și forțele axiale într-o direcție. Inelul exterior are două muchii, inelul interior are o muchie. Inelul exterior și cel interior pot fi deplasate într-o direcție cu valoarea S.
Toleranțele dimensionale și de rulare corespund clasei de toleranță PN conform DIN 620. Jocul radial al rulmentului corespunde jocului rulmentului CN conform DIN 620-4. Aceste clase de toleranță sunt standard și sunt potrivite pentru majoritatea aplicațiilor.
Versiunea NU sunt rulmenți flotanți și absorb doar forțele radiale. Inelul exterior are două muchii, inelul interior nu are muchii. Inelul exterior și cel interior pot fi deplasate în ambele direcții cu valoarea S.
Versiunea NJ sunt rulmenți de susținere și, pe lângă forțele radiale, preiau și forțele axiale într-o direcție. Inelul exterior are două muchii, inelul interior are o muchie. Inelul exterior și cel interior pot fi deplasate într-o direcție cu valoarea S.
Toleranțele dimensionale și de rulare corespund clasei de toleranță PN conform DIN 620. Jocul radial al rulmentului corespunde jocului rulmentului CN conform DIN 620-4. Aceste clase de toleranță sunt standard și sunt potrivite pentru majoritatea aplicațiilor.
Temperature range
-30 °C până la +120 °C.
On request
Alte dimensiuni și versiuni.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.