Material
Inel interior, inel exterior și element rulant din oțel pentru rulmenți.
Colivie din oțel.
Colivie din oțel.
Version
deschis.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Inel interior, inel exterior și element rulant din oțel pentru rulmenți.
Colivie din oțel.
Colivie din oțel.
Version
deschis.
Note
Rulmenții oscilanți cu role preiau sarcini radiale și axiale mari. Sarcinile axiale sunt preluate în ambele direcții. Acestea sunt concepute pentru cea mai ridicată capacitate portantă. Rulmenții oscilanți cu role compensează eroarea de unghi (unghi de reglare α). Cu canelură și orificii de lubrifiere.
Dimensiunile principale ale rulmenților oscilanți cu role corespund DIN 635-2. Toleranțele dimensionale și de rulare corespund clasei de toleranță PN conform DIN 620. Jocul radial intern corespunde jocului intern CN conform DIN 620-4. Aceste clase de toleranță sunt standard și sunt potrivite pentru majoritatea aplicațiilor.
Dimensiunile principale ale rulmenților oscilanți cu role corespund DIN 635-2. Toleranțele dimensionale și de rulare corespund clasei de toleranță PN conform DIN 620. Jocul radial intern corespunde jocului intern CN conform DIN 620-4. Aceste clase de toleranță sunt standard și sunt potrivite pentru majoritatea aplicațiilor.
Temperature range
-30 °C până la +200 °C.
On request
Alte dimensiuni și versiuni.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.