Ball screws
Transmisiile cu șuruburi cu bile sunt utilizate pentru poziționarea precisă a suporturilor de piese de prelucrat și pentru transformarea unei mișcări de rotație într-o mișcare longitudinală sau invers. Mecanismul de acționare cu filet cu bilă este utilizat ca element de acționare pentru deplasarea liniară, în timpul antrenării fusului filetat. Prin urmare, acestea sunt utilizate în principal în mașinile-unelte. În trecut, la mașini se foloseau șuruburi trapezoidale, dar în prezent acestea au fost înlocuite aproape complet de șuruburile cu bile.