Material
Carcasă din oțel.
Version
Carcasă brunată.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Carcasă din oțel.
Version
Carcasă brunată.
Note
Înălțimea axei de poziționare a axului este adaptată la ansamblurile cu lagăr liber 24074 și la carcasele pentru piulițele cu flanșe 24070. Carcasele sunt înșurubabile de sus sau de jos și pot fi prevăzute cu două știfturi conice sau cilindrice. Muchiile cu opritor de ambele părți ușurează alinierea unității.
Ansamblurile cu lagăr fix complet pregătite de montare cu rulmenți pretensionați de înaltă precizie pe două rânduri și un unghi de presiune de 60°.
Ansamblurile cu lagăr fix complet pregătite de montare cu rulmenți pretensionați de înaltă precizie pe două rânduri și un unghi de presiune de 60°.
Drawing reference
1) Rulment cu bile de contact unghiular axial
2) Piuliță canelată M
2) Piuliță canelată M
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.