text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Ansamblu cu lagăr liber
Varianta 2
Variantă cu flanșă
Materialul corpului de bază
oțel
D1=diametru interior
20
B
68
C
M6
D2
57
D3
70
D4
85
Dimensiune
20
L
20
L1
9
Valori nominale ale sarcinii dinamice N
9300
Valori nominale ale sarcinii statice N
5000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Carcasă din oțel.
Version
Carcasă brunată.
Note
Ansamblul cu lagăr liber este compatibil cu ansamblul cu lagăr fix 24080. Ansamblurile cu lagăr liber constau dintr-o carcasă cu un rulment cu bile cu canelură adâncă, care se adaptează axial la expansiunea liniară a axului.
Drawing reference
1) C pentru șurub cilindru ISO 4762
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought