Material
Oțel.
Version
lustruit.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Oțel.
Version
lustruit.
Note
Carcasele sunt adecvate pentru montarea de piulițe cu flanșă conform DIN 69051 Partea 5. Înălțimea axei de poziționare a axului este adaptată la ansamblurile cu lagăr fix 24072 și la ansamblurile cu lagăr liber 24074. Carcasele sunt înșurubabile de sus sau de jos și pot fi prevăzute cu două știfturi conice sau cilindrice.
Livrare cu 6 bucăți de șuruburi de fixare din clasa de rezistență 8.8.
Livrare cu 6 bucăți de șuruburi de fixare din clasa de rezistență 8.8.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.