text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliță filetată trapezoidală
Varianta 1
Filet spre dreapta
Varianta 2
cu două filete
Materialul corpului de bază
Aliaj de cupru
D1=Diametrul arborelui
13
D2=diametrul flanșei
25
DxP=filet
Tr 6x2 P1
L=lungime
15
D3
19
D4
3,2
L1
5
UNSPSC Code
31171515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
no
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Aliaj de cupru Rg7.
Version
lucioasă.
Note
Filet trapezoidal ISO în conformitate cu DIN 103.

Pentru acționări de deplasări cu viteză redusă și medie. Dacă nu există suficient lubrifiant, piulițele filetate trapezoidale din alamă de pe arborii din oțel prezintă bune caracteristici de operare în situații de urgență.

Clasa de toleranță 7H.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem