Material
Oțel călit 1.0401 (C15) sau oțel inoxidabil 1.4301.
Version
Oțel laminat, lucios.
Oțel inoxidabil laminat, lucios.
Oțel inoxidabil laminat, lucios.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Oțel călit 1.0401 (C15) sau oțel inoxidabil 1.4301.
Version
Oțel laminat, lucios.
Oțel inoxidabil laminat, lucios.
Oțel inoxidabil laminat, lucios.
Note
Axuri cu filet trapezoidal laminate cu precizie ridicată.
Filet trapezoidal ISO conform DIN 103.
În cazul acționărilor cu șurub cu pornire dublă, mișcarea de avans este de două ori mai mare decât în cazul axurilor filetate trapezoidale cu pornire simplă. Datorită gradientului mare nu există un mecanism de autoblocare.
Desemnarea unui șurub cu două porniri folosind exemplul Tr 12x6 P3.
Tr = fir trapezoidal.
12 = diametrul exterior.
6 = Pasul unui filet (mișcare axială în timpul unei rotații).
P3 = Distanța dintre cele două fileturi.
Clasa de toleranță 7e
Precizia pasului 0,3 / 300 mm
Lungime tăiată cu supradimensionare, capete nebavurate.
Filet trapezoidal ISO conform DIN 103.
În cazul acționărilor cu șurub cu pornire dublă, mișcarea de avans este de două ori mai mare decât în cazul axurilor filetate trapezoidale cu pornire simplă. Datorită gradientului mare nu există un mecanism de autoblocare.
Desemnarea unui șurub cu două porniri folosind exemplul Tr 12x6 P3.
Tr = fir trapezoidal.
12 = diametrul exterior.
6 = Pasul unui filet (mișcare axială în timpul unei rotații).
P3 = Distanța dintre cele două fileturi.
Clasa de toleranță 7e
Precizia pasului 0,3 / 300 mm
Lungime tăiată cu supradimensionare, capete nebavurate.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.