Trapezoidal thread spindles, trapezoidal thread nuts
Fusurile cu filet trapezoidal sunt un tip special de fus. Acestea se folosesc frecvent în mașini și instalații, pentru a transfera mișcările și forțele. Fusurilor filetate trapezoidale li se atribuie o anumită eficiență, deoarece conferă precizie ridicată în controlul mișcării. Piulițele cu filet trapezoidal, pe de altă parte, sunt un tip special de piuliță. Împreună cu axul cu filet trapezoidal, piulița cu filet trapezoidal transformă mișcările rotative în mișcări liniare.