text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Oțel.
Version
zincat.
Note
Se livrează împreună cu piulița corespunzătoare.
Application
Componentele și dispozitivele electrice sau electronice sensibile (componente sensibile la descărcarea electrostatică - ESD) pot fi deteriorate sau chiar distruse din cauza unei descărcări electrostatice în apropiere (descărcare electrostatică = ESD).
O descărcare electrostatică poate fi cauzată de persoane sau de manipularea componentelor sensibile la ESD (de exemplu, în timpul fabricației, asamblării, transportului, depozitării etc.).
Pentru a preveni descărcarea electrostatică, în mediul electronic sunt necesare produse cu conducție electrică, conform standardului DIN EN 61340-5-1.
Pentru a preveni descărcarea electrostatică, într-un mediu electronic, sunt necesare produse cu proprietăți de disipare electrică, conforme cu standardul DIN EN 61340-5-1.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought