Scut magnetic alb 96455-0600101
- Pentru identificarea locației de depozitare
- În diverse lungimi și lățimi
- Disponibil în culorile alb și galben
Unitatea de vânzare
0,22 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Scut magnetic
Culoarea
corpului de bază
alb
LXB=lungime x lățime
60 x 10
Grosimea benzii magnetice
0,9
UNSPSC Code
27111802
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Note
Etichetele magnetice ale lăcașului sunt semne magnetice care identifică locul de depozitare. Dacă o cutie este mutată pe raft, eticheta magnetică poate fi atașată de noua locație rapid și fără prea mult efort.
Alte cereri de culori și dimensiuni la cerere.
Alte cereri de culori și dimensiuni la cerere.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.