text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Niplu de ungere plat
Varianta 1
drept
Varianta 2
Hexagon
DIN
DIN 3404
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
D=filet
G3/8
L1=lungimea firului
8
L=lungime
23,5
D1
22
SW
22
UNSPSC Code
27111705
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Oțel sau oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Niplurile de ungere cu cap plat sunt adecvate în special pentru punctele de ungere care necesită un spațiu mai mare pentru lubrifiant, pentru că prin construcția lor permit o trecere mai mare a lubrifiantului. Datorită designului stabil, niplurile de ungere cu cap plat sunt preferate pe mașinile cu sarcini mari exterioare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem