Descriere
Description
Lacurile anti-frecare constau din lubrifianți solizi, lianți și solvenți. După aplicare și întărire, lacul anti-frecare formează un strat subțire de lubrifiant care reduce frecarea și uzura. Acesta este uscat, aderă ferm la suprafață și nu poate picura.
Aplicare:
Pentru lubrifiere uscată sub încărcături mari, mișcări oscilante sau împotriva fenomenelor de alunecare. Pentru lubrifierea pe viață a arborelor filetate, a știfturilor balamalei, a știfturilor cilindrice sau la montaj. Rodare îmbunătățită pentru angrenaje și pinioane, valoare redusă de frecare pentru șuruburile cilindrice.
Avantaje:
Lubrifianții uscați nu pot picura. Prin urmare, trebuie exclusă o posibilă contaminare a mediului, cum poate fi cazul lubrifierii cu ulei sau grăsime.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.