text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Pentru mișcări liniare de precizie la mașina dumneavoastră 

Nou la norelem: cilindri electrici cu tehnologie servo IO-Link

norelem își extinde portofoliul și oferă acum o alternativă compactă și eficientă din punct de vedere energetic la cilindrii pneumatici: cilindrii electrici, mai exact servomotoare IO-Link. Acestea sunt ideale pentru toate utilizările din industria constructoare de mașini sau tehnică medicală în care sunt necesare mișcări liniare de precizie. 

Cilindrii electrici de la norelem combină un servomotor fără perii, un servoregulator și o tijă cu filet cu bile într-o singură carcasă. Prin intermediul interfeței IO-Link, valorile setate pot fi transmise în timp real, vitezele, accelerațiile și pozițiile pot fi ajustate variabil și pot fi executate chiar și sarcini complexe de poziționare servo. Opțional, este suficient și o comandă digitală simplă, ca în cazul unui cilindru pneumatic.

Soluție de acționare puternică și modernă 

Dispozitivele nu necesită spațiu suplimentar în dulapul de comandă. Limitarea vitezei și a forței poate fi setată direct cu ajutorul butonului rotativ de pe carcasă. Dimensiunile cilindrilor electrici au la bază ISO 15552 și sunt compatibile cu componentele de racordare și cu accesoriile existente.

Două dimensiuni pentru cerințe diferite

Actuatoarele electrice sunt disponibile în două dimensiuni și au următoarele caracteristici:

Dimensiunea 60

  • Pasul fusului: 5 sau 10 mm
  • Cursă: 100/150/200/300 mm
  • Viteză: până la 600 mm/s
  • Forță: până la 800 N
  • Funcționare: 24-48 V
  • Durata de viață: până la 10.000 km sau 20.000 ore de lucru

Dimensiunea 80

  • Pasul fusului: 5 mm
  • Cursă: 100/200/300 mm
  • Viteză: până la 300 mm/s
  • Forță: până la 1500 N
  • Funcționare: 24-48 V
  • Durata de viață: până la 10.000 km sau 20.000 ore de lucru

Avantajele cilindrilor electrici norelem

Cilindrii electrici și servomotoarele IO-Link, în special, oferă mai multă precizie, eficiență energetică, flexibilitate și opțiuni de diagnosticare decât cilindrii pneumatici.

Servomotoarele permit o poziționare foarte precisă și se pot deplasa continuu în orice poziție a cursei și pe orice profil de deplasare. Acestea pot fi parametrizate, monitorizate și diagnosticate direct prin IO-Link. Datorită designului lor compact, sunt ușor de instalat și necesită doar alimentare și un cablu IO-Link. Mai puține piese de uzură înseamnă, de asemenea, mai puțină întreținere. Ele funcționează într-un mod controlat și cu economie de energie, sunt autoblocante atunci când timpul staționării și, prin urmare, sunt mult mai eficiente în timpul funcționării.