text.skipToContent text.skipToNavigation
Livrare standard gratuită pentru toate comenzile!
RO
Choose your Language

Soluție eficientă pentru detectarea obiectelor

Nou la norelem: bariere luminoase de tip furcă de înaltă calitate

Nou în gama norelem sunt barierele luminoase robuste din metal de tip furcă cu lățimi ale furcii de la 10 la 220 mm. Datorită preciziei lor ridicate, timpului de răspuns rapid și fiabilității, barierele luminoase de tp furcă sunt o soluție eficientă pentru detectarea obiectelor în medii solicitante, cum ar fi tehnologia de asamblare, manipulare și ambalare.

       

Barierele luminoase de tip furcă sunt dispozitive optoelectronice care pot detecta obiecte dintr-o zonă definită fără contact. Barierele produc un fascicul de lumină precis sub formă de lumină roșie vizibilă sau lumină infraroșie invizibilă. Fasciculul fin de lumină este focalizat pe toată lățimea furcii într-un punct luminos cu un diametru foarte mic. Dacă fasciculul de lumină este întrerupt de un obiect, acesta este detectat de receptor și transmis sub forma unui semnal.

Emițătorul și receptorul sunt situați în aceeași carcasă și sunt aliniați optim unul cu celălalt. Sensibilitatea este reglată cu ajutorul unui potențiometru integrat. În acest fel, pot fi detectate cele mai mici piese, orificii, caneluri sau crestături. Folosind un comutator selector direct pe dispozitiv, utilizatorul poate alege între comutarea întunecată (deschizător) sau comutarea luminoasă (închizător).

Recunoașterea obiectelor chiar și în medii solicitante

Oferite de norelem, Bariere luminoase tip furcă constau dintr-o carcasă metalică robustă și, spre deosebire de modelele din plastic, sunt deosebit de rezistente la torsiune. Datorită clasei de protecție ridicate IP67, barierele de lumină sunt, de asemenea, insensibile la praf, murdărie, apă și alte lichide. Conexiunea este ușor de instalat folosind conectori M8 (M8x1, 3 pini).

Datorită preciziei lor ridicate, timpului de răspuns rapid și fiabilității, barierele luminoase de tip furcă sunt o soluție eficientă pentru detectarea obiectelor în medii solicitante. Sunt ușor de asamblat și oferă o detectare precisă chiar și la viteze mari și în condiții dificile.

Noile bariere luminoase de tip furcă sunt utilizate în tehnologia de asamblare, manipulare și ambalare sau în alimentarea cu produse. Acolo sunt folosite, printre altele, pentru recunoașterea pieselor în unitățile de alimentare, detectarea conturului componentelor, controlul marginilor benzii, precum și recunoașterea marginilor și obiectelor.