text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Suportul norelem CAD

                          

Este simplu să primiți datele dvs. CAD:

Toate datele CAD norelem – ca pachet complet pentru descărcare

Rapid. Offline. Disponibil în orice moment.

  

Avantajele dumneavoastră cu datele CAD norelem

Datele CAD de la norelem vă oferă acces imediat la una dintre cele mai mari biblioteci de componente standardizate. Fiecare model este testat cu precizie și optimizat pentru toate sistemele CAD comune. Datorită soluției complete, economisiți timp prețios, evitați erorile și aveți toate datele la îndemână în orice moment – chiar și offline.


✅ Peste 140.000 de piese standard în calitate testată

✅ Integrare perfectă în SolidWorks, Inventor, Creo, CATIA, NX și multe alte sisteme

✅ Nu mai trebuie să căutați și să încărcați ulterior fiecare model în parte

✅ Descărcați o dată – utilizați nelimitată

✅ Eficiență maximă și confort în activitatea de proiectare de zi cu zi
 

Toate datele cu un singur clic

În loc să descărcați fiecare componentă în parte, cu soluția noastră primiți imediat baza de date CAD completă de la norelem. După descărcarea fișierului, veți avea întreaga bibliotecă salvată direct pe calculatorul dumneavoastră.

Începeți acum – calea directă către toate datele CAD

Răspunsuri la cele mai importante întrebări