text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Tehnologie inovatoare de fixare pentru cele mai exigente cerințe – norelem are noi variante de prindere cu tijă de împingere în sortiment

norelem își extinde gama de dispozitive de prindere cu tijă de împingere, pentru aplicații exigente în prelucrarea metalelor și a lemnului, precum și în domeniul construcției de mașini. Noile elemente de fixare impresionează prin construcția robustă, posibilitățile de utilizare versatile și forțele mari de strângere, de până la 33.350 N.

Dispozitivele de prindere cu tijă de împingere de la norelem sunt ideale în timpul producției, pentru operațiuni precise și fiabile de fixare și de menținere. Acestea sunt utilizate, printre altele, la fixarea pieselor de prelucrat în timpul prelucrării metalelor prin șlefuire, frezare sau sudură. La fabricarea mobilierului, acestea sunt utilizate, de exemplu, pentru a fixa în siguranță piesele de lemn în timpul tăierii și al rindeluirii. Ele sunt utilizate și în industria electronică, de exemplu, la montarea și la fixarea plăcilor de circuite, a componentelor electronice și a dispozitivelor.