text.skipToContent text.skipToNavigation
Livrare standard gratuită pentru toate comenzile!
RO
Choose your Language

Cuplaje pentru arbori de la norelem

        

De la unități simple la unități de poziționare complexe

        

Transmiterea precisă a cuplului, amortizarea vibrațiilor și controlul mișcării – cuplurile de la norelem sunt versatile și disponibile în diferite modele. Acestea includ cuplaje cu burduf metalic, gheare din elastomer, punte cu arc, culisare transversală și cuplaje rigide.

    

Cuplajele pentru arbori conectează doi arbori și transmit mișcările de rotație și cupluri de la un arbore de antrenare la un arbore antrenat. Arborii sunt cuplați printr-o conexiune rigidă sau elastică. Conexiunile liniare pentru arbori sunt de obicei implementate cu cuplaje elastice pentru arbori. Cuplajele pentru arbori sunt, de asemenea, utilizate pentru a compensa decalările axiale și radiale ale arborelui și erorile unghiulare, precum și pentru a amortiza vibrațiile și șocurile.

      

Domenii de aplicare ale cuplajelor norelem

Cuplajele pentru arbori sunt utilizate într-o mare varietate de domenii și modele: de la simple acționări pentru unelte, mașini de ambalare și textile până la acționări complexe de poziționare în tehnologia de control și reglare. Ele sunt împărțite în două domenii funcționale. Pe de o parte, acestea sunt aplicații în care se pune accent pe transmisia cuplului și a puterii, de ex.  în pompe, sisteme de transport și mecanisme agitatoare. Pe de altă parte, există aplicații pentru controlul poziției și al mișcării menite să transmită mișcările de rotație cu precizie și cu poziție exactă, de ex. în servomotoare şi motoare pas cu pas pentru axe liniare.

      

Versiuni disponibile

Norelem oferă cuplaje pentru arbori în burduf metalic și cuplaje cu gheare elastomerice, precum și cuplaje cu punte cu arc, cuplaje transversale și cuplaje rigide. Alegerea designului depinde în primul rând de puterea care trebuie transmisă și de conexiunea care trebuie echilibrată. Tipul de instalare reprezintă, de asemenea, un factor important. Există versiuni cu butuc de strângere și butuc de strângere detașabil, care sunt despicate și împărțite în cuplaje rigide. Cuplajele cu butuci de strângere detașabili despărțiți, pot fi montate radial. Arborele și transmisia nu trebuie să fie demontate pentru a instala sau înlocui cuplajul.

Cuplajele pentru arbori aproape nu necesită întreținere. Numai în cazul cuplajelor cu gheare din elastomer stelele de cuplare din poliuretan sunt supuse uzurii din cauza îmbătrânirii și sarcinii. Stelele pot fi schimbate cu ușurință fără a fi nevoie să înlocuiți întregul cuplaj.

      

Cuplaje cu burduf metalic sunt din oțel inoxidabil și aluminiu, cu burduful metalic din oțel inoxidabil și butucul din aluminiu și oțel inoxidabil. Cuplajele sunt montate cu butuci de prindere sau butuci de prindere detașabili. Disponibili pentru diametre de arbore de la 3 la 70 mm, transmit cupluri de la 0,5 la 1500 Nm.

      

Cuplaje cu gheare elastomerice sunt din aluminiu și oțel inoxidabil, steaua de cuplare este din poliuretan. Instalarea se realizează folosind butuci de prindere sau butuci de prindere detașabili. Cuplajele cu gheare din elastomer de la norelem sunt disponibile pentru diametre ale arborelui de la 3 la 60 mm. Pot transmite cupluri de la 0,7 la 525 Nm.

     

Cuplaje cu punte cu arc sunt fabricate din aluminiu și oțel inoxidabil. Ele sunt montate prin butuci de prindere sau butuci de prindere detașabili. Cuplajele cu punte cu arc sunt proiectate pentru diametre ale arborelui de la 3 la 35 mm și cupluri de la 3 la 130 Nm.

     

Cuplaje cu glisiere încrucișate sunt realizate din aluminiu și pot fi montate pe diametre de arbore de la 3 la 14 mm folosind butuci de prindere. Se transmit cupluri de la 1 la 7 Nm.

     

Cuplaje rigide sunt realizate din oțel și oțel inoxidabil. Tipul de montare este despicat și împărțit. Cu diametrele arborelui de la 8 la 85 mm, pot fi transmise cupluri de la 16 la 2250 Nm.
Aflați aici despre toate cuplajele norelem: