text.skipToContent text.skipToNavigation
Livrare standard gratuită pentru toate comenzile!
RO
Choose your Language

Precis în curbe, fiabil în linie dreaptă

Nou la norelem: ghidaje liniare cu role

Ghidajele liniare sunt utilizate în multe zone în care corpurile trebuie deplasate cu cât mai puțină forță și frecare posibil, de exemplu în industria ambalajului sau alimentară sau pe ușile interioare ale navelor sau trenurilor. norelem oferă acum și ghidaje liniare cu role, împărțite în patru familii de produse.

       

Ghidajele liniare cu role oferite de norelem includ șinele de ghidare liniare drepte și și curbate din oțel lucios, călit, precum și două variante de cărucioare de ghidare cu role potrivite. Ghidajele liniare cu role sunt disponibile în două dimensiuni, care diferă în dimensiunile înălțimii și lățimii șinelor de ghidare liniare.

Șine de ghidare liniară

norelem oferă șinele sale de ghidare liniare cu și fără canelură. În varianta cu canelură pe două fețe, șinele pot fi asamblate cu ușurință folosind un arc teșit. Acest lucru permite înșurubarea șinelor direct pe o suprafață plană. În plus, alinierea precisă folosind o cheie cu pană facilitează deplasarea peste articulație. Toate șinele de ghidare liniare cu canal de cheie pot fi combinate după cum se dorește și pot fi create geometrii complexe din șine de ghidare liniare curbe și drepte.Pentru versiunile cu canelură, arcurilr sunt incluse în livrare, precum și dopurile de etanșare care acoperă șuruburile din șine și le protejează de murdărie și obiecte străine. norelem oferă și șinele de ghidare liniare drepte fără canelură și în trei lungimi standard de 500, 1.000 și 2.000 mm, iar la cererea clientului și în lungimi de până la 4.000 mm.

Șinele de ghidare liniare pot fi înșurubate de sus și pot fi echipate cu unul sau mai multe cărucioare de ghidare cu role.

Cărucior de ghidare cu role

căruciorul de ghidare cu role 21350 au un mecanism simplu care permite compensarea de aproximativ 0,05 mm. Prin urmare, pot fi utilizate numai șine de ghidare liniare drepte. Mecanismul de compensare pentru căruciorul de ghidare cu role 21351 permite totuși un interval de toleranță de aproximativ 0,5 mm. Acest lucru face posibilă circulația pe șine de ghidare liniare drepte și curbate. Aici accelerația maximă este de 50 m/s² și viteza maximă a procesului este de 5 m/s. Datorită mecanismului de pretensionare integrat, unilateral, rolele se adaptează întotdeauna la conturul șinei. Aceasta înseamnă că liniile drepte și curbele cu rezistență constantă la deplasare pot fi conduse fără joc și uzura ghidajelor cu role poate fi redusă. Nu este nevoie să ajustați rolele la lățimea șinei folosind un știft excentric. Cărucioarele de ghidare cu role pot fi pur și simplu împinse pe șină. Aici toate cărucioarele se deplasează uniform și fără ca rolele să alunece pe șine.