text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Produse igienice de la norelem - Pentru procese curate și sigure

Soluții inovatoare pentru Hygienic DESIGN și Hygienic USIT®

Igiena are un rol decisiv în numeroase ramuri ale industriei – în special în industria alimentară, tehnica farmaceutică și medicală, precum și în alte domenii cu cerințe ridicate de curățenie. Contaminarea sau formarea de germeni nu numai că pot afecta calitatea produselor, dar pot avea și consecințe juridice și pot prezenta riscuri pentru sănătate.

Cu produsele igienice special dezvoltate de norelem, vă puteți baza pe soluții inovatoare care sunt special concepute pentru forme constructive igienice și materiale ușor de curățat. Liniile noastre de produse Hygienic DESIGN și Hygienic USIT® impresionează prin forma constructivă inteligentă și prin utilizarea de materiale de înaltă calitate, care fac mai ușoară curățarea și împiedică în mod eficient dezvoltarea microorganismelor.

Soluțiile noastre igienice pot fi utilizate în mod flexibil și oferă opțiuni optime de personalizare pentru cerințele dumneavoastră individuale – fie că este vorba de mașini, instalații sau alte componente. Prin aceasta se asigură o curățenie maximă și siguranța produselor și sunt îndeplinite totodată și normele și standardele de igienă aplicabile.

Contați pe norelem atunci când vine vorba de soluții de igienă durabile, sigure și eficiente care vă economisesc timp în operațiunile zilnice și sporesc fiabilitatea instalațiilor dumneavoastră.

 

Avantaje la prima vedere

  • Curățare și întreținere mai ușoară

  • Rezistență ridicată la agenții de curățare

  • Minimizarea riscurilor de contaminare

  • Îndeplinirea standardelor și a normelor de igienă

Test EHEDG & DGUV: standarde de igienă pe care vă puteți baza

European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG) este o rețea internațională care definește, încă din 1989, standardele de igienă în prelucrarea alimentelor. Scopul este de a promova construcția și proiectarea tehnică a instalațiilor, mașinilor și componentelor – pentru procese de producție sigure, curate și conforme din punct de vedere legal.

norelem este implicat activ în punerea în aplicare a acestor standarde, în calitate de membru EHEDG. Componentele noastre îndeplinesc cerințele de Hygienic Design și, prin urmare, susțin respectarea reglementărilor în materie privind siguranța alimentară.

Test DGUV – igienă testată, calitate certificată

Organismul de testare și certificare DGUV-Test pentru alimente și ambalaje este specializat în testarea mașinilor și a componentelor din domeniul tehnologiei alimentare. La fabricile din Mannheim și Mainz, mașinile de ambalare și de prelucrare a alimentelor sunt testate, printre altele, în ceea ce privește siguranța, igiena și conformitatea.

Produsele care au fost certificate cu succes pot purta cunoscutul marcaj de testare DGUV „Igienă testată”. Acest sigiliu confirmă conformitatea cu cerințele europene de igienă – un avantaj clar pentru lansarea pe piață, rapid și în siguranță, a noilor produse.