text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Bucurați-vă de un norelem Cup exclusiv!

La birou, în mașină sau acasă – norelem Cup este companionul dumneavoastră de încredere, care vă amintește că trebuie să beți suficient. Realizat din inox cu pereți dubli, cu izolație în vid, norelem Cup menține băuturile calde până la cinci ore și reci până la opt ore.

Cu o capacitate generoasă de 1.100 ml, oferă un volum suficient pentru băuturile preferate. În plus, norelem Cup este fabricat în proporție de 20% din materiale reciclate, ceea ce îl face să fie o alegere prietenoasă pentru mediu.

Fiți în continuare plin de stil și bine hidratat cu norelem Cup!

Noutățile noastre