text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Prezentare generală a produsului

140.000 PIESE STANDARD PENTRU INDUSTRIE

Cu peste 140.000 de componente standard și de operare, norelem oferă o gamă cuprinzătoare pentru producția industrială. Produsele noastre variază de la componente standard până la piese de operare specializate și vă permit să găsiți soluții personalizate, precise și fiabile pentru aplicațiile dumneavoastră. Fie că este vorba de construcția de mașini, de tehnologie de automatizare ori de proiecte speciale – la norelem veți găsi componentele ideale pentru cele mai exigente cerințe.

Stagnarea nu are loc la noi. Ne extindem constant gama de produse cu numeroase noutăți, pentru a vă oferi soluții de construcție flexibile în toate domeniile!

Structura gamei noastre de produse este organizată clar pe domenii de utilizare și etape de construcție.

Sistem flexibil de componente standardizate | norelem fixează

Domeniul „norelem fixat” reprezintă componente standard de înaltă calitate, care fac construcțiile în ingineria mecanică și construcția de instalații mai simple, mai rapide și mai eficiente. Toate componentele sunt standardizate – în ceea ce privește dimensiunile, materialele și toleranțele – și pot fi combinate în mod flexibil.

Sistem de montaj | norelem montează

Domeniul „norelem montat” reunește componente utilizate în numeroase utilizări: de la profiluri de aluminiu și elemente de montaj până la cilindri pneumatici.

Componentele se remarcă prin manipulare ușoară, flexibilitate ridicată și multiple posibilități de utilizare în industrie, construcția de mașini și automatizări.

Sisteme și componente pentru construcția de mașini și instalații | norelem mișcă

„norelem pune în mișcare” – Componente pentru sisteme de acționare și de ghidare. Fie că este vorba de sisteme de antrenare, cuplaje, articulații sau elemente de transmisie – aici totul se învârte în jurul utilizărilor dinamice și al mișcărilor precise.

Elemente pentru măsurare și verificare | norelem măsoară

„norelem verifică” – Soluții pentru măsurare și verificare precisă în construcția de mașini și de instalații. Fie temporar sau permanent – componentele permit configurații de măsurare flexibile, cu precizie ridicată.

Tehnologie de transport și de mișcare | norelem transportă

Domeniul „norelem transportă” cuprinde componentele și elementele din domeniul tehnologiei de transport și de mișcare. Împărțită pe grupurile de produse „Roți și role”, „Rotițe cu bile” și „Benzi transportoare mici”, gama conține componente de bază pentru a asigura transportul și mobilitatea echipamentelor și a obiectelor de lucru în toate domeniile industriale și comerciale.

Tehnologie de prindere | norelem strânge

Pentru poziționarea și fixarea exactă a pieselor de prelucrat în timpul fabricației, gama „norelem prinde” pune la dispoziție tehnologie de prindere fiabilă. Utilizate în domenii precum construcția de mașini, industria auto și producția de bunuri de consum, componentele asigură o precizie constantă, o repetabilitate ridicată și timpi de echipare reduși – un câștig clar de eficiență pentru procesele industriale.

Electromecanică| norelem controlează

Domeniul „norelem comandă” cuprinde componentele norelem pentru realizarea dispozitivelor electromecanice de comandă și de operare în construcția de instalații și de mașini.

Accesorii și echipamente tehnice pentru mediul de producție | norelem technoshop

„norelem technoshop” oferă accesorii tehnice și echipamente pentru utilizarea în mediul de producție – în special pentru curățare, întreținere, protecție și etichetarea componentelor instalațiilor, a produselor și a pieselor. 

Articole pentru măsurare în unități imperiale | norelem inch

„norelem inch” pune la dispoziție o selecție de componente cu dimensiuni în inch, completând astfel gama standard. Multe componente uzuale sunt deja disponibile și corespund standardelor ridicate de calitate și de fabricație ale norelem.