text.skipToContent text.skipToNavigation
Livrare standard gratuită pentru toate comenzile!
RO
Choose your Language

Ghid de uzură redusă pentru diapozitivele manuale

Planoare de profil de la norelem

           

Fie că este vorba de uși glisante, glisiere pentru sertare, șine glisante sau cărucioare glisante - domeniile de aplicare ale planoarele de profil norelem sunt versatile. Corpul său de bază este fabricat din zinc robust turnat sub presiune și permite ghidarea cu uzură redusă pentru glisierele manuale fabricate din profile de aluminiu cu o canelură de 8 mm.

Ghidajele de alunecare cu mai multe cărucioare de alunecare trebuie proiectate ca o combinație de rulment fix (tip F, cu șuruburi M6) și rulment flotant (tip L, cu șuruburi M5). Acest lucru compensează toleranțele de formă și asigură ușurința de mișcare.