text.skipToContent text.skipToNavigation
Livrare standard gratuită pentru toate comenzile!
RO
Choose your Language

Cinci noi familii de produse – multe posibilități de utilizare 

Balamale norelem pentru profiluri din aluminiu 

Balamalele se întâlnesc peste tot unde „se rabatează” ceva, de exemplu, la accesorii pentru mobilă, uși și containere.. Clienții norelem dispun acum de o gamă extinsă de balamale pentru elemente de suprafață și profiluri din aluminiu, de la componente individuale până la seturi cu accesorii de montaj.  

Gama de balamale produse de norelem include cinci noi familii de produse: seturi de balamale din aluminiu cu opritor interior și nervură, jumătăți de balamale din aluminiu cu opritor interior sau exterior, precum și axuri din oțel inoxidabil și capace de plastic adecvate. Balamalele pot fi îmbinate pe dreapta sau pe stânga și pot fi rotite cu 360°. 

Totul laolaltă: setul complet  

Cea mai căutată este varianta tip set. În acest caz, norelem furnizează balamale ca set complet, cu toate componentele individuale, care includ două jumătăți de balama, un ax și două capace de protecție. Balamaua poate suporta o sarcină de până la 200 N pe direcțiile x și y (valoare orientativă, fără caracter obligatoriu) și este livrată cu o nervură pe partea din spate, deoarece este prevăzută doar cu un șurub de fixare. Din acest motiv, produsul poate fi utilizat doar cu caneluri cu lățimea de 8 mm. Balamaua este livrată împreună cu un set de montaj, care includă două șuruburi cu cap înecat și două piulițe glisante. Această variantă este potrivită doar pentru profilul item. 

 

Bine combinate: componentele  

De asemenea, este posibilă asamblarea balamalelor conform dorinței clientului. Jumătățile de balamale sunt pentru interior și exterior, precum și cu diferite lățimi (dimensiunea A3), axuri potrivite din oțel inoxidabil și dopuri de acoperire din material termoplastic. Forțele aplicate pentru aceste balamale pot fi de până la 100 N pe direcția x și până la 150 N pe direcția y (valori orientative, fără caracter obligatoriu). Avantajele balamalelor asamblate individual: spre deosebire de setul complet, acestea pot fi combinate cu piulițele glisante pentru profiluri item și Bosch (luând în considerare diametrele șuruburilor M5 și M6). 

 

Ușor de montat: balamale cu știft din plastic 

Printre articolele noi se numără și balamalele cu știfturi, din plastic disponibile în două variante, cu știfturi cu diametrul de 6 mm respectiv 8 mm. Unghiul de deschidere al balamalelor este de 120°. Ele sunt adecvate pentru uși interioare, nu sunt vizibile pentru utilizator și pot fi montate atât pe dreapta, cât și pe stânga. În plus, ele pot fi utilizate și ca știfturi de blocare, fiind economice din punct de vedere al spațiului și ușor de montat: carcasa din poliamidă conține un știft din oțel zincat, care se introduce ușor în mânerul cu arc.