text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Scris de Martin Ahner

   
Doriți să știți cum sunt alcătuite metalele și ce este important în producția de fier? 

Aici puteți afla ce sunt de fapt materialele și de ce este importantă ingineria materialelor. Veți învăța pas cu pas despre structura metalelor, veți vedea cum combinația de atomi formează rețeaua cristalină și cum este creată microstructura din aceasta. De asemenea, veți învăța despre proprietățile metalelor. În cele din urmă, veți parcurge procesul de extracție a fierului și de producție a oțelului și veți vedea ce trebuie avut în vedere.

   

Veți învăța
Ce sunt materialele și de ce este importantă ingineria materialelor?

Care este structura metalelor? Atomi - Rețea cristalină - Microstructură

Ce proprietăți au metalele?

Cum se obține fonta brută?

Ce trebuie avut în vedere la fabricarea oțelului? 
  

Istoria materialelor

Noi, oamenii, am avut întotdeauna nevoie de materiale pentru diferite scopuri în viața de zi cu zi. Ele și-au pus amprenta pe diferite culturi și dau nume diferitelor epoci.

Werkstoffe historie

Subcategorii ale materialului

Materialele pot fi clasificate în metale și nemetale. Oțelul și fonta sunt printre cele mai utilizate materiale la nivel mondial.

Werkstoff Unterteilung

Tehnologia materialelor și importanța acesteia

Scopul în care este utilizat un anumit material depinde de proprietățile acestuia. Acestea pot fi împărțite în diferite categorii.

  

Pentru ca clasificarea materialelor în diferite categorii și proprietăți să fie posibilă, sunt utilizate diverse metode științifice ale ingineriei materialelor.

  

Ingineria materialelor se ocupă cu extragerea și utilizarea materialelor și examinează diferitele lor proprietăți. Acest lucru permite utilizarea corectă a materialelor, conceperea de noi materiale și îmbunătățirea materialelor existente.

  

Cunoașterea structurii interne a materialelor este o condiție prealabilă pentru analizarea proprietăților acestora. Numai dacă știți ce componente alcătuiesc un material și cum funcționează acestea puteți obține noi informații pentru dezvoltarea ulterioară.

Werkstofftechnik

Structura metalelor

Aufbau von Metalle

Oțelul și fonta au multe proprietăți care fac ca aceste materiale să fie cele mai utilizate din lume. În timpul prelucrării, lucrăm de obicei cu componenta finită. Dar din ce componente este alcătuit metalul de fapt?

  

Multe lucruri nu sunt vizibile cu ochiul liber. Dar cu acest microscop puteți recunoaște chiar și cele mai mici componente. 

Metalele sub microscop

Sarcinile pozitive ale atomilor de metal sunt întotdeauna dispuse la distanțe fixe unele de altele și formează rețeaua cristalină. În acest fel, ele eliberează electronii negativi care înconjoară rețeaua cristalină sub forma unui așa-numit nor de electroni. Electronii se pot deplasa liber în nor, dar nu îl pot părăsi.

Atracția sarcinilor pozitive și negative creează o legătură metalică puternică. Acest lucru asigură o coeziune extrem de puternică a atomilor de metal în rețeaua cristalină și, astfel, rezistența metalului.

Rezumatul materialelor

Acum știți că materialele au jucat întotdeauna un rol important și au caracterizat multe epoci și culturi. Ați aflat că materialele pot fi, în general, împărțite în metale și nemetale și pot avea proprietăți diferite. 

Ați mai învățat că tehnologia materialelor este utilizată pentru a studia proprietățile materialelor, astfel încât să poată fi dezvoltate altele noi și îmbunătățite cele existente. În cele din urmă, ați văzut că metalele sunt alcătuite dintr-o microstructură, rețele cristaline și, în cele din urmă, din atomi metalici, a căror compoziție influențează proprietățile metalice.

  

AȚI AFLAT 
Materialele au jucat întotdeauna un rol important pentru omenire și și-au pus amprenta pe multe epoci și culturi. 

Materialele pot fi clasificate în metale și nemetale. 

Ingineria materialelor analizează diferitele proprietăți ale materialelor pentru a dezvolta materiale noi și pentru a le îmbunătăți pe cele existente. 

Metalele constau din microstructură, rețele cristaline și atomi metalici. 

Componentele influențează proprietățile metalice. 
 

Metale - structură și proprietăți
Cum conduc metalele și cum pot fi ele deformate? 

Ce tipuri de rețele cristaline există? 

Ce erori de construcție a rețelei pot apărea? 

Cum se construiește o microstructură? 

Ce sunt aliajele și ce tipuri există? 

Ce sunt diagramele de stare ale aliajelor? 
 

  

Structura metalelor

Să aruncăm acum o privire asupra structurii exacte a metalelor și a proprietăților lor. Veți învăța mai întâi cum sunt metalele conducătoare și cum pot fi deformate. Veți învăța despre diferitele tipuri de rețea cristalină și veți vedea ce erori de structură de rețea pot apărea. Apoi veți examina mai îndeaproape microstructura metalelor și veți afla ce se întâmplă de fapt într-un aliaj. În cele din urmă, veți afla ce tipuri de aliaje există și cum să citiți diagramele de stare corespunzătoare.  

Conductivitatea metalelor

Metalle sind leifähig

Metalele sunt conductoare și, prin urmare, sunt utilizate în diverse scopuri în viața de zi cu zi. Structura rețelei cristaline facilitează înțelegerea conductivității electrice.

Deformarea metalelor

În plus față de conductivitatea lor electrică, metalele sunt și maleabile. În acest proces, ele se deformează elastic sau plastic.

Să ne uităm din nou la nivelul atomic din rețeaua cristalină. La aplicarea unei forțe asupra tablei, atomii de metal sunt ușor deplasați din pozițiile lor din rețea, dar revin apoi la locul inițial. Cu toate acestea, în cazul unei tije de plumb, poziția deplasată în rețeaua cristalină rămâne după aplicarea forței și formează astfel o deformare permanentă.

Metalle sind verformbar

Rețeaua cristalină a metalelor

Ați învățat deja că atomii metalici au un lucru în comun - sunt dispuși în rețele cristaline. Cu toate acestea, rețelele cristaline nu arată întotdeauna la fel. În funcție de tipul de metal, și aranjamentul geometric al atomilor în rețeaua cristalină diferă. 

   

Aici puteți vedea din nou cele mai importante trei tipuri de rețea cristalină cu liniile lor de legătură. Acestea pornesc întotdeauna din centrul atomului și formează astfel un aranjament individual.

    Cele mai importante trei tipuri de rețea cristalină

    STRUCTURĂ CUBICĂ CU VOLUM CENTRAT (BCC) 

     KUBISCH-RAUMZENTRIERT (KRZ)

    Cubul are un atom de metal în centru, care este închis. Deoarece este doar slab compact, nu există o succesiune de straturi. 

    O cantitate relativ mare de spațiu între atomi permite încorporarea de atomi străini suplimentari. 

        

    STRUCTURĂ CUBICĂ CU FEȚE CENTRATE (FCC) 

    KUBISCH-FLÄCHENZENTRIERT (KFZ)

    Cubul este format dintr-un total de 8 atomi în colțurile cubului și un atom în centrul fiecărei laturi. 

    Atomii sunt aranjați în trei straturi (ABC) și formează astfel un bloc sferic extrem de compact. 

    O succesiune de straturi perturbată duce la defecte de suprapunere, în care pot fi încorporate elemente de aliere. Acest lucru duce la alte proprietăți. 


       

    COMPACTAT HEXAGONAL (HDP) 

    HEXAGONAL-DICHTEST GEPACKT (HDR)

    Atomii de metal sunt dispuși într-o prismă hexagonală, cu câte un atom în centrul fiecărei baze. 3 atomi sunt în interiorul prismei. 

    Succesiunea de straturi este ABA și formează astfel cea mai densă împachetare sferică. 

    Lacunele mari ale rețelei oferă spațiu pentru atomii străini. 

    Mai puțin formabile la rece decât metalele cu rețea CCF. 

    Eroare de construcție a rețelei

    Metalele nu sunt cristale ideale, ci au defecte de rețea. În funcție de tipul și dimensiunea lor, defectele rețelei pot fi atribuite la trei dimensiuni. Prima dimensiune este reprezentată de erorile zero-dimensionale. Acestea corespund unui punct al rețelei și pot fi subdivizate în continuare.

    Erorile zero-dimensionale nu au, în general, efecte negative asupra proprietăților materialelor metalice, ci chiar permit tratamente termice importante.

    Erori unidimensionale

    Există, de asemenea, erori unidimensionale, cunoscute și sub denumirea de erori de linie. Dacă o jumătate de plan este introdusă în rețeaua cristalină regulată, linia este perturbată și se formează o dislocare în trepte. Dislocările sunt mobile și, prin urmare, sunt cauza deformabilității plastice a metalelor.

    eindimensionalen Fehler

    zweidimensionalen Fehlern

    Erori bidimensionale 

    Erorile bidimensionale rezultă în erori de stivuire în secvența de straturi regulate. Defecțiunile de stivuire sunt cauzate de cristalizare sau de prăbușirea unui grup de goluri. Defectele bidimensionale ale rețelei au o influență asupra rezistenței la tracțiune a unui metal. 

    Microstructură

    Ați învățat deja că metalele sunt formate din numeroase granule de formă regulată, care formează împreună microstructura. Microstructura nu poate fi recunoscută cu ochiul liber. Cu toate acestea, microstructura poate fi vizualizată la un microscop metalic folosind o micrografie metalografică. 

    Micrografia arată dimensiunea și limitele granulelor unui metal. Granulația variază de la granulație fină la granulație grosieră și poate fi ajustată prin tratament direcționat. Limitele granulelor prezintă întreruperi în aranjamentul atomic al granulelor și se numără printre defectele de rețea bidimensionale menționate mai sus. Acestea se formează în timpul cristalizării, de exemplu. 

    Gefüge

    Metalele cu granulație fină au proprietăți mecanice mai bune decât cele cu granulație grosieră, deoarece există mai multe limite ale granulelor. Elementul de înălțare a limitei granulelor îmbunătățește tenacitatea.  Totuși, la temperaturi ridicate apar procese nedorite de fluaj.

    Formele granulelor

    Pe lângă dimensiunea și limitele comune ale granulelor, există diferite forme de granule în funcție de metal și de tipul rețelei cristaline.

    GRANULE GLOBULAREGLOBULARE KÖRNER

    Granule rotunde, de exemplu, fier pur 

    GRANULE POLIEDRICE POLYEDRISCHE KÖRNER

    Granule cu formă poligonală, de exemplu, fier cu structură austenită

    GRANULE DENDRITICE DENDRITISCHE KÖRNERGranule în formă de ac, de exemplu oțel călit 

    MICROSTRUCTURĂ LAMELARĂ LAMELLENARTIGE GEFÜGECristale lamelare, de exemplu grafit lamelar din fontă cenușie 

    Aliaje

    Ați învățat deja că metalele nu sunt cristale ideale, ci au defecte intenționate ale structurii rețelei. Dintre toate metalele din tabelul periodic, doar metalul prețios „aur” se găsește în formă pură. Toate celelalte materiale metalice sunt amestecuri de metale și se numesc aliaje.

    În procesul de aliere, unul sau mai multe elemente metalice sunt introduse intenționat în rețeaua cristalină a unui metal pentru a obține modificările dorite ale proprietăților.

    Legierungen

    Legierungsvorgang

    Dacă temperatura este scăzută din nou după procesul de aliere, metalul topit începe să se răcească și formează un nou amestec de metal cu elementul de aliere în timpul solidificării.

    Tipuri de aliaje

    Elementele de aliere pot fi încorporate în metalul de bază în moduri diferite și pot forma două microstructuri diferite în stare solidă.

    Aliaj de soluție solidă

    Mischkristall-Legierung

    Aliaj cu amestec de cristale

    Kristallgemisch-Legierung

    Aliajele de soluție solidă sunt complet solubile între ele în stare lichidă. Metalele sunt distribuite uniform în timpul solidificării. Sunt mai rezistente decât metalele de bază pure, dar rămân ușor modelabile. De asemenea, amestecurile de cristale sunt solubile între ele în stare lichidă; în stare solidă, metalele sunt apoi depuse separat.

    Diagrame de stare ale aliajelor

    Pentru a cerceta și a dezvolta în continuare proprietățile aliajelor, se analizează diagramele lor de stare. În general, diagramele de stare descriu stările agregate ale metalelor pure. În acest scop se utilizează punctul de inflexiune din curba de răcire, respectiv de încălzire. 

    Zustandsdiagramme von Legierungen

    În cazul aliajelor, trebuie luate în considerare și temperatura celui de-al doilea metal și raportul de amestec în aliaj. Dacă toate punctele de inflexiune sunt acum transferate și punctele de temperatură sunt conectate, se obține diagrama de stare pentru aliaj. 

    Soluțiile solide și amestecurile de cristale au diagrame de stare diferite. Soluțiile solide, cum ar fi cuprul și nichelul, sunt caracterizate de solubilitate completă în stare lichidă și solidă.

       

    Zustandsdiagramme von Kristallgemische

    Diagrama de stare pentru amestecurile de cristale, cum ar fi plumbul și staniolul, arată diferit. Aceasta este caracterizată prin solubilitate completă în stare lichidă și insolubilitate în stare solidă.

       

    AȚI AFLAT 
    Curentul electric este fluxul de electroni.

    Metalele pot fi deformate elastic (reversibil) sau plastic (ireversibil).

    Cele mai importante trei tipuri de rețea cristalină sunt: cubică cu fețe centrate (CCF), cubică cu volum centrat (CCV), compactată hexagonal (HDP)

    Metalele nu sunt cristale ideale, ci au defecte de rețea: defecte zero-dimensionale, defecte unidimensionale, defecte bidimensionale

    Structura constă dintr-un număr mare de granule de formă regulată.

    În aliaje, elementele metalice sunt introduse intenționat în rețeaua cristalină. Astfel se formează soluții solide și amestecuri de cristale.

    Diagramele de stare descriu stările agregate ale aliajelor. 

    Extragerea fontei brute

    În ultima secțiune, vom analiza mai întâi modul în care este extrasă fonta brută și care sunt etapele importante în procesul de extracție. Apoi veți afla mai multe despre diferitele procese utilizate pentru a produce oțel din fontă brută. În final, veți vedea diferitele modalități de post-tratare și de turnare a oțelului. 

    După cum ați învățat, oțelul este unul dintre cele mai utilizate materiale din lume. Componenta principală este fierul. Fierul apare în mod natural sub formă de minereu de fier, un compus de fier și oxigen. Pentru a produce oțel, fierul trebuie mai întâi extras prin intermediul unui proces de reducere. 

    Două procese de reducere sunt utilizate în procesul de extracție a fontei brute. Aici puteți vedea o prezentare generală a ambelor procese. 

    Gewinnung von Roheisen

    Producția de oțel

    După extragerea fontei brute sau a fierului burete solid, se folosesc așa-numitele „procese proaspete” pentru a produce oțelul. Vă puteți imagina ce se întâmplă în timpul procesului de afinare? 

    În procesul de purjare cu oxigen , fonta brută topită este introdusă într-un convertizor împreună cu deșeuri de oțel și aditivi. Un tub răcit cu apă suflă oxigen în recipient și determină o reacție chimică cu elementele însoțitoare ale fierului. Carbonul din fonta brută arde, iar varul leagă elementele însoțitoare ale fierului. Oțelul și zgura sunt apoi turnate.

     Sauerstoffaufblas-Verfahren

    Procedeul cu cuptor cu arc electric este utilizat pentru fabricarea oțelurilor înalt aliate. În acest proces, o cuvă de topire este umplută cu fontă brută și alte componente. Electrozii de carbon sunt coborâți pe umplutură și se aprinde un arc electric. În timpul fazei de topire, carbonul rămas și substanțele însoțitoare sunt arse. Oțelul și zgura sunt apoi turnate.

    Elektrolichtbogenofen-Verfahren

    După producția de oțel, rămân adesea componente nedorite. Pentru a produce oțeluri de calitate, acestea sunt îndepărtate prin post-tratare suplimentară. Aici puteți vedea cele mai importante proceduri și descrierile acestora. Activați procedurile pentru mai multe detalii. 

    Tratarea ulterioară a materialului turnat

    DEZOXIDARE 
    Elementele colectează oxigenul eliberat atunci când topitura se solidifică. 
    Acest lucru previne formarea de cavități cu bule de gaz. 
    DESOXIDATION

    Degazare în vid

    Retopirea oțelului lichid favorizează eliminarea gazelor reziduale. 
    În caz contrar, acestea vor provoca tensiuni și mici fisuri în oțel pe termen lung.

    Vakuum-Entgasung

    Procesul de retopire

    Blocul de oțel inoxidabil este conectat ca electrod într-o formă de oțel (cochilă). Un arc electric topește blocul de oțel într-o baie de zgură. 
    Oțelul topit se scurge printr-o zgură de curățare, care colectează ultimele impurități.

    Umschmelz-verfahren

    Tratarea gazului de spălare

    Gazul de spălare elimină impuritățile.

    Spülgasbehandlung

      

    Odată ce tratarea ulterioară s-a încheiat, oțelul topit este turnat și dobândește astfel forma inițială pentru prelucrarea ulterioară. Aici sunt utilizate două metode. În turnarea continuă, oțelul curge în mod continuu într-o cochilă de trecere, răcită cu apă. La final rezultă un semifabricat continuu de oțel, care mai trebuie doar laminat la dimensiunea finală.

    Strangguss Verfahren

       

    Pentru blocuri mari de oțel se utilizează turnarea în bloc în cochilă. În acest proces, oțelul lichid curge în forme metalice. După solidificare, cochilele sunt scoase în timp ce sunt încă încinse. De îndată ce blocurile de oțel s-au răcit, acestea pot fi utilizate ca piese forjate sau profiluri laminate. 

       

    Kokillen-Blockguss Verfahren

       

    Rezumat

    Acum știți că fierul trebuie mai întâi extras din minereul de fier și că acest lucru se face fie într-un furnal înalt, fie prin reducere directă. De asemenea, ați învățat că în producția de oțel sunt utilizate diverse procese de rafinare pentru a reduce conținutul de carbon și a elimina produsele secundare. 

    În cele din urmă, ați învățat despre diferite procese de tratare a oțelului. Acestea sunt utilizate pentru a elimina orice componente nedorite rămase. Acum sunteți familiarizați și cu două procese de turnare care pregătesc oțelul pentru prelucrarea ulterioară. 

       

    AȚI AFLAT 
    Fierul este extras din minereu de fier (în furnale sau prin reducere directă). 

    Procedeele de afinare sunt utilizate pentru a reduce carbonul rezidual și pentru a elimina elementele însoțitoare.

    Post-tratamentul oțelului este utilizat pentru a elimina orice componente nedorite rămase.

    Turnarea oțelului servește la pregătirea oțelului pentru prelucrarea ulterioară.