Suporturi cu eliberare rapidă ca elemente de legătură în sistemul cu schimbare rapidă de la norelem
Sistemul cu schimbare rapidă de la norelem reprezintă o soluție flexibilă pentru poziționarea și fixarea pieselor de prelucrat mici, de exemplu în cadrul sistemelor de măsurare și a microscoapelor. Sistemul este utilizat îndeosebi atunci când este necesară o forță redusă de strângere, dar de mare precizie.
Sistemul cu schimbare rapidă de la norelem pentru fixarea punctului zero al dispozitivelor este alcătuit din diferite componente. Printre acestea se numără plăcile de bază, suporturile cu eliberare rapidă, elementele structurale – de regulă, adaptoare, pentru a conecta elementele de prindere și suporturile cu eliberare rapidă – precum și elemente de prindere, așadar menghine, mandrine cu fălci sau suporturi de ace.
Suporturile cu eliberare rapidă conectează plăci de bază și elemente structurale
Noi în gama norelem sunt suporturi cu eliberare rapidă, care pot fi montate ca elemente de bază cu ajutorul unei caneluri în T sau al unui filet direct pe o placă de bază sau o masă de mașină. norelem oferă diferite plăci de bază, de exemplu plăci de bază cu canelură în T și similare cu orificii filetate M6.
Suporturile cu eliberare rapidă formează interfața dintre masa mașinii sau plăcile de bază și elementele structurale. Magneții Elementele structurale folosesc ca interfață între elementele de bază și cele de prindere și pot fi conectate cu acestea fără unelte. Portofoliul de produse norelem cuprinde drei elemente structurale diferite pentru poziționarea liberă în spațiul 3D: Adaptor din aluminiu pentru menghine de precizie și pentru mandrine cu trei fălci precum și corniere.
Cu ajutorul elementelor de prindere de la norelem pot fi poziționate și fixate piese mici pe sisteme de măsurare, microscoape, proiectoare de profiluri și similare. Gama include patru variante diferite: Cu ajutorul menghinelor de precizie, disponibile și în design miniatural, piesele pot fi fixate simplu și rapid pentru măsurarea pe mașinile de măsurare, chiar și cele cu orificii interioare. Mandrina de precizie cu trei fălci mandrină manuală este special concepută pentru aplicații în care este necesară o forță redusă de strângere în cazul unei precizii înalte. Piesa de prelucrat rotundă este fixată prin simpla rotire manuală a inelului de fixare sau cu ajutorul manetei furnizate. Suportul de ace este ideal pentru fixarea pieselor formate, deoarece pistoanele cu ac elastice sunt adecvate pentru presarea piesei de prelucrat în forma piesei de prelucrat. Prin prinderea pistoanelor cu ac, piesele de prelucrat pot fi poziționate și fixate în dispozitivul de fixare a piesei de prelucrat formate într-un mod reproductibil.
Avantajele sistemului cu schimbare rapidă de la norelem
Cu ajutorul sistemului cu schimbare rapidă de la norelem, elementele individuale și chiar dispozitive întregi pot fi schimbate rapid și sistemul poate fi setat la noi piese de prelucrat și procese.
De exemplu, elementele de prindere din cadrul tuturor categoriilor se pot fixa simplu și rapid prin intermediul adaptorului și se pot fixa cu închidere prin formă. Dispozitivele pot fi dezasamblate infinit de des și pot fi montate complet nou sau exact la fel cu precizie de repetare: reproductibilitatea economisește timp și costuri, iar timpul de funcționare al mașinii se mărește în mod considerabil – un avantaj clar față de construcția obișnuită a dispozitivului de unică folosință.