text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Scris de Martin Ahner
   
 

Tribologia și variabilele care o influențează
Ce se înțelege prin termenul „tribologie”?

Ce subdomenii intră sub incidența tribologiei?

Ce este frecarea și uzura?

Ce condiții de lubrifiere și tipuri de lubrifianți există și cum selectați lubrifiantul potrivit?
     
das Tribosystem

Ce este tribologia?

Tribologia descrie „știința și tehnologia suprafețelor care interacționează în mișcare relativă”.  

În traducere, tribologia înseamnă „studiul frecării”. Conform DIN 50 232, aceasta descrie „știința și tehnologia suprafețelor care interacționează în mișcare relativă”. Dar ce înseamnă asta mai exact?

Să aruncăm o privire asupra tribosistemului. Aici puteți vedea tensiunile clasice care pot acționa asupra elementelor și modul în care valorile pierderilor apar în funcție de proprietățile unui element. Frecarea și uzura care acționează asupra elementelor sunt considerate variabile de pierdere.  

Deoarece lubrifierea este utilizată împotriva frecării și uzurii, frecarea, uzura și lubrifierea fac parte din tribologie

Frecarea  

Frecarea are loc, de exemplu, atunci când două corpuri în mișcare se ating la limitele lor materiale. Acest lucru creează o interacțiune care contracarează mișcarea relativă a corpurilor.  

Frecarea poate apărea între două sau mai multe corpuri sau în interiorul unui corp. Prima se numește frecare externă. Frecarea în interiorul corpurilor este denumită frecare internă.  

Äusere Reibung
Innere Reibung

Uzura

Verschleiß

   

Uzura se referă la pierderea progresivă de material datorată unei cauze mecanice. Uzura apare atunci când corpurile se freacă prea mult sau prea tare, de exemplu pentru că pelicula lubrifiantă nu mai este suficientă pentru a separa corpurile unul de celălalt. Uzura se referă la pierderea progresivă de material datorată unei astfel de cauze mecanice. 

Desigur, uzura nu este în mod normal de dorit. În cel mai rău caz, uzura poate duce chiar la defectare. Vă puteți da seama dacă piesele sunt uzate prin schimbarea suprafeței materialului.   

Lubrifierea

Aveți idee la ce se folosește lubrifierea? Activați lubrifianții și descoperiți. 

Condițiile de lubrifiere pot varia de la lubrifiere uscată la lubrifiere completă. 

Lubrifierea este utilizată ca agent de separare între două suprafețe care se mișcă una față de cealaltă. Acest lucru minimizează sau elimină frecarea și uzura și maximizează durata de viață a elementelor. O sarcină secundară a lubrifianților este evacuarea căldurii și a particulelor de uzură.

Schmierung

Lubrifianții

Lubrifianții apar în toate stările de agregare. În funcție de aplicație, unul este mai potrivit decât celălalt, lubrifianții lichizi, și anume uleiurile lubrifiante, fiind cei mai importanți reprezentanți. Acestea includ uleiuri minerale, uleiuri vegetale sau pe bază de animale și uleiuri sintetice. 

Avantajele celor două tipuri de uleiuri lubrifiante 

Avantajele uleiurilor minerale 

▪ Aplicabilitate universală 
▪ Mai puțin toxic 
▪ Mai bine miscibile 
▪ Disponibilitate mai mare 
▪ Compatibilitate mai bună cu materialele 

Form 

Avantajele uleiurilor sintetice 

▪ Durată de viață de 3-5 ori mai mare 
▪ Spectru de temperatură mai ridicat 
▪ Mai puțin inflamabil 
▪ Proprietăți de curgere mai bune 
▪ Volatilitate mai scăzută 

   

Uleiurile minerale sunt obținute din uleiuri brute prin distilare și rafinare selectivă și pot fi utilizate universal. Uleiurile sintetice, pe de altă parte, au o durată de viață de trei până la cinci ori mai lungă decât uleiurile minerale. 

Unsorile lubrifiante sunt lubrifianți solizi sau semisolizi. Acestea constau dintr-un lubrifiant lichid pe bază de ulei, un agent de îngroșare și alți aditivi. Acestea au un efect de etanșare împotriva apei și a particulelor străine. 

Schmierstoffe

Alegerea lubrifiantului 

Alegerea unui lubrifiant adecvat depinde de aplicația respectivă și de condițiile specifice de funcționare. Factorii de influență decisivi includ solicitarea, turația, temperatura și condițiile ambientale. 

În funcție de domeniul de aplicare, se utilizează diferite stări ale agregatelor: 

   
Lubrifianți lichizi

Lubrifianții lichizi sunt utilizați în numeroase aplicații tehnice, inclusiv la: 

  • uleiuri de motor 

  • lubrifierea mașinilor 

  • transmisii 

  • sisteme de circulație 

  • instalații hidraulice 

  • utilaje textile 

  • compresoare 

  
Lubrifianți solizi și semisolizi

Acești lubrifianți sunt deosebit de potriviți pentru: 

  • mașini cu viteze reduse 

  • rulmenți, articulații și transmisii 

  • utilizări în vid 

  • utilizare în condiții de mediu agresive 

   
Lubrifianți gazoși

Lubrifierea gazoasă se utilizează la: 

  • mașini cu solicitări reduse 

  • sisteme de mare viteză (de exemplu, centrifuge) 

Form 

Alegerea corectă a lubrifiantului are o contribuție semnificativă la siguranța funcțională, durata de viață și eficiența sistemelor tehnice. 

Rezumat

Tribologia este studiul frecării, al uzurii și al lubrifierii. Aceste trei domenii formează subdomeniile centrale ale tribologiei și sunt direct legate de funcționarea și durata de viață a componentelor tehnice. 

Uzura poate apărea atunci când corpurile se freacă între ele în contact. Lubrifianții sunt utilizați pentru a reduce frecarea și îndepărtarea materialului rezultată. Lubrifierea adecvată poate fi utilizată pentru a separa parțial sau complet suprafețele de contact între ele. 

În funcție de cerințe, lubrifianții sunt utilizați în diferite stări de agregare - gazoasă, lichidă sau solidă. 

        

Ați aflat
Tribologie înseamnă „studiul frecării”. 

Frecarea, uzura și lubrifierea sunt cele mai importante domenii ale tribologiei. 

Uzura poate fi cauzată de frecare atunci când corpurile se freacă între ele în mod neintenționat. 

Uzura poate fi prevenită prin lubrifiere. Lubrifierea poate separa complet corpurile între ele; lubrifiantul poate fi gazos, lichid sau solid (sau semisolid).