text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Soluții specifice industriei 
pentru cele mai înalte cerințe

norelem este producător și furnizor de peste 140.000 de componente standardizate, elemente DIN și standard - universal utilizabile în toate industriile și aplicațiile.

„O piesă cu utilitatea proprie”. – Pentru clienții noștri, aceasta înseamnă flexibilitate și eficiență maximă de-a lungul întregului lanț de procese: de la proiectare la gestionarea pieselor de schimb – indiferent de industrie sau de aplicație.

Mai puține desene, mai mult timp pentru idei și soluții, o planificare mai bună în ceea ce privește costurile și disponibilitatea încă din faza de proiectare!

Soluțiile noastre pentru proiectele dumneavoastră

Găsiți componente precise pentru aplicația dumneavoastră. norelem îi asistă pe inginerii proiectanți cu o gamă largă de produse pentru diferite industrii și cerințe de producție.

Soluții optimizate pentru industria auto, logistică și altele

norelem este partenerul dumneavoastră competent pentru soluții personalizate în diverse industrii cheie. Produsele și sistemele noastre îndeplinesc cele mai înalte cerințe de precizie și de funcționalitate din industria auto, cea aerospațială și cea de inginerie mecanică. De asemenea, oferim soluții igienice și eficiente pentru industria alimentară și sisteme inovatoare pentru tehnologia de ambalare.


În sectorul logistic, ne concentrăm pe optimizarea proceselor și pe creșterea eficienței prin sisteme modulare. Soluțiile noastre de înaltă precizie în tehnica medicală garantează fiabilitatea și îndeplinesc standardele stricte ale acestei industrii. Printr-o înțelegere profundă a cerințelor specifice, dezvoltăm în mod proactiv soluții care sunt adaptate provocărilor fiecărei industrii. Descoperiți gama noastră de produse și beneficiați de expertiza noastră!

Descoperiți diversele noastre grupe de produse și alegeți piesele standard și de operare potrivite pentru nevoile dumneavoastră din cele peste 140.000 de articole.