text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Întrerupătoare de siguranță fără contact de la norelem

Produsele permit o îmbunătățire a siguranței operaționale în mașini și instalații.

Întrerupătoarele de siguranță norelem fac posibilă asigurarea accesului în siguranță la mașinile-unelte și liniile de producție. Sunt robuste, funcționează extrem de fiabil și pot fi integrate în componentele mașinii în conformitate cu ghidurile internaționale de siguranță.

Întrerupătoarele de siguranță sunt concepute pentru acoperiri de protecție, cum ar fi uși, trape și hote. Dispozitivul este format din două părți, butonul de citire și actuatorul. Capul de citire este montat pe partea fixă a dispozitivului de protecție și conectat la control printr-un cablu de alimentare. Servomotorul este amplasat pe partea mobilă a dispozitivului de protecție. Mașina poate fi pusă în funcțiune numai dacă circuitul de siguranță - adică ușa de protecție - este închis. Deschiderea ușii oprește automat sistemul în siguranță.

norelem oferă întrerupătoare de siguranță în versiunile „codificat magnetic” și „codificat RFID”. Ambele versiuni funcționează fără contact, astfel încât se evită uzura mecanică. Avantajul pentru utilizator: întreținere redusă și o durată de viață mai lungă.

Întrerupătoarele de siguranță codificate magnetic utilizează un sistem de magnet codificat cu o distanță mare de comutare și toleranță ridicată pentru posibilele deplasări sau vibrații pe ușa de protecție. Activarea poate avea loc numai cu un actuator adecvat. În acest fel, este garantat un nivel ridicat de protecție împotriva manipulării. Elementele electronice sunt găzduite într-o carcasă complet încapsulată. În funcție de versiune, starea comutării este afișată printr-un LED. Aceste întrerupătoare de siguranță sunt complet protejate împotriva prafului și a apei (clasa de protecție IP 67) și îndeplinesc standardele ISO 13849-1, IEC 60947-5-3 și BG-GS-ET-14.

Întrerupătoarele de siguranță codificate RFID funcționează și fără contact prin RFID. Utilizatorii pot conecta până la 31 de senzori în serie - făcând aceste produse potrivite și pentru sistemele în care mai multe uși de siguranță trebuie monitorizate. Există două tipuri de acționare disponibile: Codificare universală, în care fiecare actuator adecvat este recunoscut de întrerupătorul de siguranță. Alternativa este codificarea individuală: în acest caz, actuatoarele trebuie să fie alocate comutatorului de siguranță printr-un proces de învățare în timpul punerii în funcțiune pentru a fi recunoscute. Întrerupătoarele de siguranță codificate cu RFID sunt, de asemenea, complet protejate împotriva prafului și a apei (clasa de protecție IP 67) și îndeplinesc standardele ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, EN62061 și IEC 61508.

     

Accesați produsele