{"product":{"productId":"agid.20769","price":49.08,"name":"Duze de înaltă presiune LOC-LINE®, forma B"},"currency":"EUR"}
- Gama de presiuni de lucru până la 70 bar
- Design compact, special pentru spații înguste
- Rotativ la 360 de grade
- Rezistent la diverse substanțe chimice și solvenți
Descriere
Material
Copolimer de azetal (POM).
Duză din oțel inoxidabil.
Duză din oțel inoxidabil.
Version
Culoare: albastru/portocaliu.
Note
Designul deosebit de compact al acestei duze de înaltă presiune o face ideală pentru utilizarea în spații restrânse. În stare înșurubată, duza poate fi reglată cu un știft (de exemplu, o cheie unghiulară) și rămâne stabilă în poziție. Nu este necesară o siguranță suplimentară. Aceasta se poate roti cu 360° și rezistă la un interval a presiunii de lucru de până la 70 bar.
Rezistență la: acetonă, alcool, etil, grăsimi, uleiuri, detergenți de vase uzuali, benzină, vopsele, solvenți, hidroxid de sodiu.
Fără rezistență la: clor, acizi, hidroxid de amoniu, baze tari, soluții ionice de hipoclorit, hipoclorit de sodiu.
Domeniul de pivotare a duzei până la 110° (pentru aplicații în care jetul este necesar și subt nivelul de înșurubare).
Rezistență la: acetonă, alcool, etil, grăsimi, uleiuri, detergenți de vase uzuali, benzină, vopsele, solvenți, hidroxid de sodiu.
Fără rezistență la: clor, acizi, hidroxid de amoniu, baze tari, soluții ionice de hipoclorit, hipoclorit de sodiu.
Domeniul de pivotare a duzei până la 110° (pentru aplicații în care jetul este necesar și subt nivelul de înșurubare).
Temperature range
interval de temperatură maxim 50 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.