{"product":{"productId":"agid.30930","price":9.3,"name":"Profiluri de etanșare a protecției marginilor cu miez integrat din sârmă de oțel"},"currency":"EUR"}
Material
Protecție margini EPDM sau PVC.
Garnitură cauciuc spongios EPDM.
Garnitură cauciuc spongios EPDM.
Version
negru.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Profile de etanșare a protecției marginilor cu miez integrat din sârmă de oțel, Forma A
de la
13,36 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Profile de etanșare a protecției marginilor cu miez integrat din sârmă de oțel, forma B
de la
9,30 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Profile de etanșare a protecției marginilor cu miez integrat din sârmă de oțel, forma C
de la
11,62 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Profile de etanșare a protecției marginilor cu miez integrat din sârmă de oțel, forma D
de la
12,47 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Profile de etanșare a protecției marginilor cu miez integrat din sârmă de oțel, forma E
de la
12,95 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Profile de etanșare a protecției marginilor cu miez integrat din sârmă de oțel, forma F
de la
11,05 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Profile de etanșare a protecției marginilor cu miez integrat din sârmă de oțel, formă G
de la
13,37 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Profile de etanșare a protecției marginilor cu miez integrat din sârmă de oțel, formă H
de la
12,55 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Profile de etanșare a protecției marginilor cu miez integrat din sârmă de oțel, formă I
de la
14,03 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Protecție margini EPDM sau PVC.
Garnitură cauciuc spongios EPDM.
Garnitură cauciuc spongios EPDM.
Version
negru.
Note
În plus, față de funcția de protecție a marginilor, aceste profiluri asigură și o funcție de etanșare împotriva umezelii, prafului și murdăriei față de alte componente, cum ar fi uși, clapete sau capace ale carcasei. În funcție de forma profilului din cauciuc spongios, acesta poate fi utilizat într-o mare varietate de aplicații.
Recomandăm comprimarea garniturii de etanșare la profilurilor de etanșare pentru protecția marginilor cu maximum 50% (compresie).
Pentru a asigura cea mai bună etanșare posibilă, garnitura trebuie să fie comprimată cu 30-40%.
Specificațiile sunt recomandări, în practică, acestea sunt individuale, în funcție de aplicație și de piesele instalate.
Profilurile de etanșare pentru protecția marginilor realizate din EPDM sunt certificate UL50, UL50E și UL94HB.
Recomandăm comprimarea garniturii de etanșare la profilurilor de etanșare pentru protecția marginilor cu maximum 50% (compresie).
Pentru a asigura cea mai bună etanșare posibilă, garnitura trebuie să fie comprimată cu 30-40%.
Specificațiile sunt recomandări, în practică, acestea sunt individuale, în funcție de aplicație și de piesele instalate.
Profilurile de etanșare pentru protecția marginilor realizate din EPDM sunt certificate UL50, UL50E și UL94HB.
Assembly
Asamblare ușoară, rapidă și fără probleme. Prin apăsarea manuală, profilul de etanșare a protecției marginilor se fixează automat. Nu este necesar adeziv sau material de fixare.
On request
Alte lungimi.