Cheie cu cârlig cu nas 96650-038045
- Pentru piulițe crenelate DIN 1804 și piulițe de rulmenți DIN 981
- Muchii rotunjite pentru o manipulare mai bună
- Călit
- Adecvat pentru elementele de reglare pe înălțime
Unitatea de vânzare
13,73 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cheie cu cârlig
Varianta 1
cu nas
D
max.
45
D
min.
38
L
170
T
5
UNSPSC Code
31161508
pentru piulița rulmentului cu
role DIN 981
M24 - M30
pentru piuliță canelată
DIN 1804
M26
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
Oțel special.
Version
Călit și revenit în ton brunat.
Note
Pentru piulițe crenelate DIN 1804, piulițe de rulmenți DIN 981 și pentru elementele noastre de reglare a înălțimii 27700 până la 27709-10 (pentru montarea elementelor de reglare a înălțimii sunt necesare două chei cu cârlig). Cu margini rotunjite pentru o manevrare mai bună.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.