text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cheie cu cârlig
Varianta 1
cu nas
D max.
70
D min.
65
L
240
T
7
UNSPSC Code
31161508
pentru piulița rulmentului cu role DIN 981
M48 - M52
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
Oțel special.
Version
Călit și revenit în ton brunat.
Note
Pentru piulițe crenelate DIN 1804, piulițe de rulmenți DIN 981 și pentru elementele noastre de reglare a înălțimii 27700 până la 27709-10 (pentru montarea elementelor de reglare a înălțimii sunt necesare două chei cu cârlig). Cu margini rotunjite pentru o manevrare mai bună.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem