text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Oțel.
Version
Suprafață: placat cu crom dur
Note
Cheie dinamometrică 40-200 Set:
Precizie +/- 3% din valoarea scalei in (în direcția de acționare)
(5107-3 CT +/- 4% precizia de eliberare)
Sigur: - Haptic (eliberare pe traseu scurt)
- Acustic (element de deformare)
Conceput pentru utilizare brută în atelier.
Gamă largă de aplicații pentru strângerea controlată a șuruburilor. Utilizare în industrie și meșteșugărit.
Inel de etanșare optimizat pentru protecție împotriva corpurilor străine.
Setul de reparație cu clichet pentru autoasamblarea orientată către client permite decenii de utilizare.
Mâner cu protecție împotriva rostogolirii pentru o transmitere mai ușoară a puterii, datorită unei aderențe mai mari.
Ajutorul de reglare cu puncte de blocare pentru ghidare optimizată a operatorului asigură setarea sigură și rapidă a valorii dorite a cuplului prin rotirea mânerului.
Blocarea sigură a valorilor de reglare prin intermediul unei funcții de blocare la coroana rotativă.
Simboluri de lacăt semnalizează starea de blocare respectivă.
Opțiune de fixare pentru buclă de frânghie prin deschiderile de la coroana rotativă de blocare.
Scară ușor de citit, cu contrast ridicat.
Lizibilitate permanentă datorită inscripționării cu laser a manșonului scalei.
Pârghie de comutare integrată.
Verificat conform DIN EN ISO 6789-2:2017.
Cu certificat de calibrare și număr de serie.
Livrare în pachet rotativ stabil Hexa.
Pătrat conform DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO 6789-2:2017.

Biți de cheie tubulară (hexagonali):
Cu striații
Suprafața: cromată, lustruită
DIN 3124, ISO 2725-1

Recomandare:
Intervale anuale de inspecție pentru chei dinamometrice, cu o limită superioară de 5.000 de cicluri de încărcare.
Functions
Modul de funcționare a mânerelor de chei dinamometrice
Deblocare.
Împingeți mânerul în față aproximativ 8 mm și rotiți-l în direcția dorită.
Continuați să rotiți mânerul până la cuplul dorit.
Întoarceți puțin mânerul înapoi.
Blocați.
Scope of delivery
Set format din:
cheie dinamometrică
Priză SW17
Priză SW19
Suitable for
Clemă cu 3 axe
Clemă cu 5 axe
Clemă compactă cu 5 axe
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem