text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
3 Nimerit

Descriere

Material

A: Chain brass or stainless steel.

B: Chain brass or stainless steel, key ring stainless steel.

C: Chain brass, ring 1.4310 stainless steel.

Note
În absența indicării unei lungimi, se livrează câte 1000 mm.
Drawing reference
1) aceleași piese

forma A: lanț cu bile simplu
Forma B: lanț cu bilă și breloc
Forma C: lanț cu bilă cu inel

Descoperiți gama de produse norelem