Ureche de fixare cu șurub oțel inoxidabil lucios 96392-8069
Unitatea de vânzare
0,47 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Ureche de fixare cu șurub
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
D1=diametru
2,8
D=Diametru
6,9
S=Rezistență
0,8
B
10
L
19,5
UNSPSC Code
31161617
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
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4404.
Version
Oțel galvanizat zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Această ureche de fixare cu șurub, de înaltă calitate este soluția ideală pentru fixarea fiabilă a lanțurilor de siguranță, a dispozitivelor antipierdere și a lanțurilor de fixare. Datorită formei constructive funcționale, acesta permite o conexiune durabilă și stabilă între un lanț și o componentă.
Advantages
Gata cu piesele mici pierdute! Acest ochi asigură că lanțurile dvs. de siguranță rămân acolo unde le este locul – în siguranță și ferm îmbinate cu șuruburi.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.