{"product":{"productId":"agid.22441","price":43.69,"name":"Pistol de ungere cu o singură mână similar cu din 1283"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă: oțel.
Capul presei de ungere: zinc turnat sub presiune.
Capul presei de ungere: zinc turnat sub presiune.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Carcasă: oțel.
Capul presei de ungere: zinc turnat sub presiune.
Capul presei de ungere: zinc turnat sub presiune.
Note
Pistol de ungere cu o singură mână bazat pe din 1283
pentru cartușe de unsoare de 400 g sau 500 cm³ de vaselină slăbită. Pistonul pompei are o precizie ridicată de fixare pe cilindru. Ca urmare, nu apare nicio lubrifiere aparentă. Dezaerare rapidă cu o jumătate de rotație a tubului pistolului de ungere.
Prin simpla comutare a mânerului, este posibilă trecerea de la livrarea de vaselină în volum mare la presiune ridicată.
Se livrează cu tubul drept al duzei și piesa bucală.
pentru cartușe de unsoare de 400 g sau 500 cm³ de vaselină slăbită. Pistonul pompei are o precizie ridicată de fixare pe cilindru. Ca urmare, nu apare nicio lubrifiere aparentă. Dezaerare rapidă cu o jumătate de rotație a tubului pistolului de ungere.
Prin simpla comutare a mânerului, este posibilă trecerea de la livrarea de vaselină în volum mare la presiune ridicată.
Se livrează cu tubul drept al duzei și piesa bucală.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.