text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Carcasă: oțel.
Capul presei de ungere: zinc turnat sub presiune.
Note
Pistoale de ungere cu pârghie manuală în conformitate cu DIN 1283
pentru cartușe de 400 g de unsoare sau 500 cm³ de unsoare în vrac. Pistonul pompei are o precizie ridicată de fixare pe cilindru. Ca urmare, nu apare nicio lubrifiere aparentă. Dezaerare rapidă cu o jumătate de rotație a tubului pistolului de ungere.

Livrat cu furtun blindat și muștiuc.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem