{"product":{"productId":"agid.22442","price":50.66,"name":"Prese de lubrifiere, cu două mâini"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă: oțel.
Capul presei de ungere: zinc turnat sub presiune.
Capul presei de ungere: zinc turnat sub presiune.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Carcasă: oțel.
Capul presei de ungere: zinc turnat sub presiune.
Capul presei de ungere: zinc turnat sub presiune.
Note
Pistol de unsoare ce poate fi manevrat cu ambele mâini pentru cartușe cu șurub de 500 g. Pistonul pompei are o precizie ridicată de fixare pe cilindru. Ca urmare, nu apare nicio lubrifiere aparentă. Golirea completă a cartuşului folosind principiul vidului. Înlocuiri rapide și curate ale cartușului. Nivelul de umplere și tipul de grăsime sunt întotdeauna vizibile datorită construcției deschise.
Livrat cu furtun blindat și muștiuc.
Livrat cu furtun blindat și muștiuc.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.