{"product":{"productId":"agid.22445","price":33.81,"name":"Sticle de pulverizare cu pompă"},"currency":"EUR"}
Material
Recipient: polietilenă de înaltă densitate (HDPE).
Capul pompei: plastic special rezistent la acid și alcalin. Pentru poliamidă universală.
Duză: polipropilenă rezistentă la acizi și alcaline. Pentru poliamidă universală.
Tija supapei: oțel inoxidabil rezistent la acizi și alcalii. Pentru alamă universală.
Arc: oțel inoxidabil.
Garnituri: Viton® (FKM).
Capul pompei: plastic special rezistent la acid și alcalin. Pentru poliamidă universală.
Duză: polipropilenă rezistentă la acizi și alcaline. Pentru poliamidă universală.
Tija supapei: oțel inoxidabil rezistent la acizi și alcalii. Pentru alamă universală.
Arc: oțel inoxidabil.
Garnituri: Viton® (FKM).
Version
Recipient: alb, transparent.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Recipient: polietilenă de înaltă densitate (HDPE).
Capul pompei: plastic special rezistent la acid și alcalin. Pentru poliamidă universală.
Duză: polipropilenă rezistentă la acizi și alcaline. Pentru poliamidă universală.
Tija supapei: oțel inoxidabil rezistent la acizi și alcalii. Pentru alamă universală.
Arc: oțel inoxidabil.
Garnituri: Viton® (FKM).
Capul pompei: plastic special rezistent la acid și alcalin. Pentru poliamidă universală.
Duză: polipropilenă rezistentă la acizi și alcaline. Pentru poliamidă universală.
Tija supapei: oțel inoxidabil rezistent la acizi și alcalii. Pentru alamă universală.
Arc: oțel inoxidabil.
Garnituri: Viton® (FKM).
Version
Recipient: alb, transparent.
Note
Sticlă de pulverizare cu pompă pentru o muncă profesională.
Rezervorul este presurizat cu ajutorul unor pompe. Trebuie doar să apăsați butonul de pulverizare cu degetul mare pentru un jet de pulverizare constant. Presiunea maximă de funcționare 2,5 bar. Cu supapă combinată de suprapresiune și de aerisire.
Recipient din HDPE, transparent, cu scară în mililitri. Stabilitate ridicată și deschidere de umplere mare pentru umplere și curățare ușoară. Stabil la UV.
Versiunea universală: Potrivit pentru solvenți (cu excepția acetonei) și uleiuri minerale cu vâscozitate redusă. Cu duză de reglare (cu jet punctiform și cu jet conic) sau cu duză cu jet plat.
Versiune pentru acizi diluați: Potrivit pentru valori ale pH-ului de la 1 la 7.
Versiunea pentru alcalii diluate: potrivită pentru valori ale pH-ului între 7 și 14.
Rezervorul este presurizat cu ajutorul unor pompe. Trebuie doar să apăsați butonul de pulverizare cu degetul mare pentru un jet de pulverizare constant. Presiunea maximă de funcționare 2,5 bar. Cu supapă combinată de suprapresiune și de aerisire.
Recipient din HDPE, transparent, cu scară în mililitri. Stabilitate ridicată și deschidere de umplere mare pentru umplere și curățare ușoară. Stabil la UV.
Versiunea universală: Potrivit pentru solvenți (cu excepția acetonei) și uleiuri minerale cu vâscozitate redusă. Cu duză de reglare (cu jet punctiform și cu jet conic) sau cu duză cu jet plat.
Versiune pentru acizi diluați: Potrivit pentru valori ale pH-ului de la 1 la 7.
Versiunea pentru alcalii diluate: potrivită pentru valori ale pH-ului între 7 și 14.
Temperature range
între +5 °C și +30 °C
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.