Presă cu cartuș Teroson cartridge press 97990-9150310
- Dispozitiv de dozare manuală pentru înșurubarea pe recipiente de 50/250 ml sau cartușe de 150/310 ml
- Operațional în orice poziție
- Optimizarea consumului de produs
- Nu este necesară curățarea
- Nu sunt necesare prize pentru curent sau aer comprimat
63,65 €
Descriere
Echipamentele adecvate facilitează munca și promovează manipularea corectă a produselor LOCTITE.
Pompa manuală peristaltică LOCTITE, 97990-9700100
Această pompă manuală este o pompă de mână avantajoasă ca preț, un dispozitiv manual de dozare unic, precis pentru înșurubare pe recipiente de 50 ml sau 250 ml.
Cu acest sistem manual, se pot doza încuietori cu șurub LOCTITE și produse de îmbinare LOCTITE de la 0,01 la 0,4 ml cu vâscozități de până la 30000 m Pa s . Sistemul funcționează în orice situație, nu picură și optimizează consumul de produs. În plus, nu necesită curățare și nicio conexiune pentru electricitate sau aer comprimat.
Presă pentru cartușe Teroson, 97990-9150310
Pentru ținerea cartușelor standard cu 150/ Conținut de 310 ml.
Design stabil pentru utilizare regulată.