text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Description

Echipamentele adecvate facilitează munca și promovează manipularea corectă a produselor LOCTITE.

Pompa manuală peristaltică LOCTITE, 97990-9700100
Această pompă manuală este o pompă de mână avantajoasă ca preț, un dispozitiv manual de dozare unic, precis pentru înșurubare pe recipiente de 50 ml sau 250 ml.
Cu acest sistem manual, se pot doza încuietori cu șurub LOCTITE și produse de îmbinare LOCTITE de la 0,01 la 0,4 ml cu vâscozități de până la 30000 m Pa s . Sistemul funcționează în orice situație, nu picură și optimizează consumul de produs. În plus, nu necesită curățare și nicio conexiune pentru electricitate sau aer comprimat.

Presă pentru cartușe Teroson, 97990-9150310
Pentru ținerea cartușelor standard cu 150/ Conținut de 310 ml.
Design stabil pentru utilizare regulată.

Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem