{"product":{"productId":"agid.5987","price":70.96,"name":"LOCTITE Activatori"},"currency":"EUR"}
Descriere
Note
Activatorii sunt livrați în recipiente de seturi de 500 ml.
Attention
Fișele cu date de siguranță (vezi „Descărcări”) pot fi găsite oficial și în diferite limbi pe web folosind termenul de căutare: „Henkel Documents”.
Description
Pentru a întări adezivii de tip cianoacrilat (CA) și adezivii cu întărire anaerobă pentru materiale pasive, se folosesc elemente de activare pentru a asigura o întărire rapidă și completă. Elementul lichid de activare este aplicat pe una sau pe ambele suprafețe de îmbinare înainte de aplicarea adezivului.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.