text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Note
*Timpul de formare a pielii.
Attention
Fișele cu date de siguranță (vezi „Descărcări”) pot fi găsite oficial și în diferite limbi pe web folosind termenul de căutare: „Henkel Documents”.
Description

Pentru lipiri permanent elastice cu efect simultan de etanșare împotriva apei, prafului etc.

Adeziv și etanșant permanent elastic LOCTITE, 97990-5366310
Transparent, păstos. Folosit special ca adeziv pentru a asigura etanșarea, lipirea și protecția optime. Aplicațiile tipice includ etanșarea geamurilor laterale la trenuri, etanșarea surselor de căldură (cuptoare, schimbătoare de căldură, conducte pentru abur, cazane de apă caldă), protejarea și izolarea cutiilor de comutare și lipirea siliconilor HCR. De asemenea, este utilizat în aplicații din sectorul întreținerii și reparațiilor.
Rezistent la temperaturi de la -50°C până la +200°C.

Adeziv și etanșant negru cu elasticitate permanentă LOCTITE, 97990-5368310
Negru, păstos. Folosit în principal pentru etanșare. Dar este potrivit și pentru lipire și aplicații la temperatură înaltă. Este folosit în principal în diverse domenii industriale, cum ar fi aparatele electrocasnice și în industria auto și aviație.
Rezistent la temperaturi de la -50°C până la +200°C.

Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem