text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Attention
Fișele cu date de siguranță (vezi „Descărcări”) pot fi găsite oficial și în diferite limbi pe web folosind termenul de căutare: „Henkel Documents”.
Description

Acești adezivi îmbină metale, cauciuc, materiale plastice și alte materiale unul de celălalt. Rezistență ridicată în doar câteva secunde.

Adeziv universal LOCTITE (cianoacrilat), 97990-401....
Acest adeziv lipește o mare varietate de compuși de materiale (metale, materiale plastice, piele, cauciuc, lemn, carton, ceramică, etc.) și atinge o rezistență foarte mare în goluri mici.
Rezistent la temperaturi de la -40°C până la +120°C.

LOCTITE adeziv pentru materiale plastice, 97990-4060770
Combinația, pentru materiale plastice, dintre adeziv instant 406 (cianoacrilat) și Primer 770 pentru materiale plastice greu de lipit, cum ar fi polietilena (PE) și polipropilena (PP).
Rezistent la temperaturi de la -40 C până la +120 C.

Loctite adeziv universal în formă de gel (cianoacrilat), 97990-454....
Acest adeziv asemănător gelului poate fi aplicat cu precizie, fără să curgă sau să picure, chiar și pe suprafețe verticale. Lipește cele mai diverse materiale, chiar și materiale poroase.
Capacitate bună de umplere a golurilor.
Rezistent la temperatură de la -40 °C la +120 °C.

Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem