Descriere
Sigilantul lichid pentru filete înlocuiește cânepa, pastele și benzile din PTFE.
Piesele pot fi realiniate imediat după îmbinare.
Sigilant lichid pentru filete pentru conducte LOCTITE, 97990-511... .
Acest produs este utilizat pentru fixarea și etanșarea filetelor țevilor și a garniturilor metalice. Se întărește rapid în absența aerului între suprafețele metalice apropiate.
Rezistent la temperatură de la -55°C până la +150°C.
Aprobari:
Aprobare DVGW (EN 751-1): NG-5146CQ0312
Sigilant lichid LOCTITE pentru filete, scăzut -rezistenta, 97990-577....
Produsul este folosit pentru fixarea si etansarea filetelor tevilor si racordurilor metalice. Deosebit de potrivit pentru utilizarea pe piesele din oțel inoxidabil fără a fi necesară activarea suprafețelor. Se întărește în absența aerului între suprafețele metalice apropiate și previne slăbirea și scurgerile cauzate de șocuri și vibrații.
Rezistent la temperaturi de la -55°C până la +150°C.
Autorizări:
P1 NSF Reg. Nr.: 123001
Autorizare DVGW (EN 751-1): NG-5146AR0621
WRAS - Autorizare (BS 6920): 0711506
Sigiliu cu filet din plastic LOCTITE, 97990-5331100
Produsul este recomandat să fie utilizat pentru etanșarea racordurilor filetate din plastic ale conductelor din plastic și combinații plastic/metal care transportă apă caldă și apă rece. Se întărește prin umiditate la temperatura ambiantă pentru a forma o etanșare elastică permanentă, cu rezistență scăzută, împotriva apei reci și fierbinți.
Rezistent la temperatură de la -55°C până la +150°C.
Autorizare:
Autorizare WRAS (BS 6920) pentru apă potabilă: 0706521
Autorizare DVGW (EN 751-1): NG-5146AR0618 P1
Nr. Reg. NSF: 123620